Empiler à grande vitesse : des robots KUKA palettisent des bouteilles d'eau
Couche après couche, trois différents robots palettiseurs de bouteilles KUKA empilent des bouteilles d'eau sur des palettes à la Ramah Water Factory, en Arabie Saoudite. Précision et rapidité. Cela fonctionne surtout grâce aux solutions logicielles intégrées de KUKA.
« Automatiser nous a semblé logique »

Les palettiseurs de bouteilles effectuent un travail préparatoire précis sur le convoyeur


Modification facile des formations de rangement

Le palettiseur de bouteilles qui va toujours plus haut : le KR 700 PA se distingue du fait de sa grande portée

Une des lignes les plus rapides de l'industrie des boissons

Augmentation de la productivité du système, réduction des coûts
De plus, la solution automatisée permet de traiter plusieurs bouteilles de boissons différentes en même temps - pour une production continue ainsi qu'une plus grande flexibilité en période de forte demande. Des temps de transformation réduits, réalisés simplement en touchant l'interface utilisateur, permettent à l'entreprise de gagner du temps supplémentaire. Cela s'accompagne d'une réduction des frais globaux d’exploitation et d'une amélioration de la qualité des produits. En effet, le traitement délicat des bouteilles et des paquets lors du tri, du regroupement et de l'empilage automatiques garantit que la marchandise ne sera que très peu déformée ou endommagée.
« Notre client est très satisfait de la solution que nous avons développée à l'aide des technologies KUKA », confirme Bashir Alqatanani. « C'est avant tout la facilité de changement des configurations de couches grâce à KUKA.PLC mxAutomation qui a convaincu les collaborateurs. » L'intégrateur MEMCO veut néanmoins continuer à travailler sur la ligne de palettisation et la rendre encore plus rapide. Pour ce faire, il continuera à miser sur les solutions KUKA.
Livre blanc : concepts d'automatisation efficaces pour la production de denrées alimentaires
Grâce au logiciel KUKA.PLC mxAutomation, la formation des bouteilles d'eau par couche de palettes peut être modifiée par un simple réglage sur la commande de l'installation.