Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KR TITAN ultra : KUKA établit de nouvelles normes dans le domaine de l'automatisation lourde

Avec le KR TITAN ultra, KUKA élargit son portefeuille pour les applications lourdes exigeantes. Le robot combine une portée exceptionnelle à une dynamique précise, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités dans la fabrication de composants de grande taille, ainsi que la logistique lourde.

24 février 2026


Le KR TITAN ultra a été conçu pour offrir des performances maximales avec des charges extrêmes : une charge utile pouvant atteindre 1 500 kg et une portée pouvant atteindre 4 200 mm avec une charge utile de 1 000 kg permettent la manipulation sûre et efficace de composants lourds et volumineux tels que des batteries, des modules de carrosserie automobile et des outils.

La classe de performance redéfinie

La mécanique robuste et le contrôle précis des mouvements répondent aux besoins des processus dans lesquels la stabilité, la répétabilité et la durée du cycle sont tout aussi importantes. « Avec le KR TITAN ultra, nous établissons une nouvelle norme dans le segment des charges lourdes. La combinaison de la charge utile, de la portée et de la structure modulaire ouvre de toutes nouvelles possibilités d'automatisation pour nos clients », explique Maximilian Pettkuhn, chef de produit chez KUKA.

 

Avec sa longue portée et ses performances dynamiques, le KR TITAN ultra établit de nouvelles normes en matière d'automatisation industrielle lourde.

Après le lancement sur le marché l'année dernière de la version la plus puissante avec une charge utile de 1 500 kg et une portée de 3 200 mm, deux modèles supplémentaires sont disponibles depuis la mi-janvier, avec une charge utile de 1 000 kg et des portées de 4 200 mm et 3 700 mm. Cela permet aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux de choisir en toute flexibilité entre différentes gammes en fonction de l'application. Le concept de conception modulaire facilite la planification, la mise en service et l'entretien tout au long du cycle de vie.

Avec le KR TITAN ultra, nous établissons une nouvelle norme dans le segment des machines lourdes. La combinaison de la charge utile, de la portée et de la structure modulaire ouvre de toutes nouvelles possibilités d'automatisation pour nos clients.

Maximilian Pettkuhn, Product Manager chez KUKA

Efficacité, précision et faible coût total de possession

Grâce à son bras à double articulation, le KR TITAN ultra offre un moment d'inertie exceptionnel et une cinématique particulièrement stable. Sa conception permet d'obtenir des valeurs de coût total de possession (TCO) faibles sur l'ensemble du cycle de vie, grâce à des besoins de maintenance minimaux et à des composants à haute efficacité énergétique.

Le nouveau KR TITAN ultra est un partenaire puissant, en particulier dans la construction automobile.

Signal fort en provenance d'Augsbourg

Le KR TITAN ultra marque une étape stratégique importante pour KUKA dans le segment des charges lourdes et souligne sa volonté de fournir le robot KUKA le plus puissant. La réaction positive du marché est déjà évidente dans les premiers projets, notamment une commande du secteur automobile peu après le lancement sur le marché, qui est mise en œuvre avec PIA Automation. KUKA envoie ainsi un signal clair en faveur de solutions d'automatisation productives, évolutives et sûres « Made in Augsburg ».

Plus d'informations sur KR TITAN ultra

Découvrez le robot KUKA le plus puissant.