Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR TITAN ultra: KUKA setzt neue Maßstäbe in der Schwerlast-Automation

Mit dem KR TITAN ultra erweitert KUKA sein Portfolio für anspruchsvolle Heavy-Duty-Anwendungen. Der Roboter kombiniert enorme Reichweite mit präziser Dynamik und eröffnet so neue Spielräume in der automobilen Fertigung, in Batterie‑ und Großbauteil‑Handling sowie in der Schwerlogistik. Schon kurz nach dem Marktstart wurde er für die Integration durch PIA Automation bei einem Automobilkunden ausgeliefert.

24. Februar 2026


Der KR TITAN ultra wurde für maximale Performance bei extremen Lasten konzipiert: bis zu 1.500 kg Traglast und Reichweiten bis 4.200 mm bei 1.000 kg Traglast ermöglichen das sichere und effiziente Handling großer, schwerer Komponenten – etwa Batteriepacks, Karosseriemodule oder Werkzeuge.

Leistungsklasse neu definiert

Die robuste Mechanik und präzise Bewegungssteuerung adressieren Prozesse, in denen Stabilität, Wiederholgenauigkeit und Taktzeit gleichermaßen zählen. „Mit dem KR TITAN ultra setzen wir einen neuen Standard im Schwerlastsegment. Die Kombination aus Traglast, Reichweite und modularer Struktur eröffnet unseren Kunden völlig neue Automatisierungsmöglichkeiten,“ erklärt Maximilian Pettkuhn, Produktmanager bei KUKA.
Durch seine große Reichweite und Dynamik setzt der KR TITAN ultra neue Maßstäbe in der Schwerlast-Automation
Nach dem Marktstart der leistungsstärksten Variante mit 1.500 kg Traglast und 3.200 mm Reichweite im vergangenen Jahr stehen seit Mitte Januar zusätzlich zwei weitere Modelle bereit – mit 1.000 kg Traglast sowie Reichweiten von 4.200 mm und 3.700 mm. Damit können Integratoren und Endanwender je nach Applikation flexibel zwischen unterschiedlichen Reichweiten wählen. Das modulare Baukastenkonzept erleichtert Planung, Inbetriebnahme und Service über den gesamten Lebenszyklus.

Mit dem KR TITAN ultra setzen wir einen neuen Standard im Schwerlastsegment. Die Kombination aus Traglast, Reichweite und modularer Struktur eröffnet unseren Kunden völlig neue Automatisierungsmöglichkeiten.

Maximilian Pettkuhn, Produktmanager bei KUKA

Effizienz, Präzision und niedrige TCO

Der KR TITAN ultra bietet dank Doppelschwinge ein herausragendes Trägheitsmoment und eine besonders stabile Kinematik. Die Konstruktion ermöglicht niedrige TCO-Werte über den gesamten Lebenszyklus, unterstützt durch minimale Wartungsaufwände und energieeffiziente Komponenten.
Besonders in der Automobilfertigung ist der neue KR TITAN ultra ein starker Partner.

Starkes Signal aus Augsburg

Der KR TITAN ultra markiert einen wichtigen strategischen Schritt von KUKA im Schwerlast‑Segment und unterstreicht den Anspruch, den stärksten KUKA Roboter bereitzustellen. Positive Resonanz aus dem Markt zeigt sich bereits in ersten Projekten – darunter ein Auftrag aus dem Automobilbereich kurz nach Markteinführung, der mit PIA Automation umgesetzt wird. Damit setzt KUKA ein sichtbares Zeichen für produktive, skalierbare und sichere Automationslösungen „Made in Augsburg“.

Weitere Informationen zum KR TITAN ultra

Erfahren Sie mehr über den stärksten KUKA Roboter.