Kompakt, univerzális megoldás mozgatáshoz és hegesztéshez: az új KR IONTEC ultra
Az új KR IONTEC ultra egyszerre karcsú és erős: Nagy teljesítményével és akár 120 kg-os teherbírásával ideális mozgatási és hegesztési alkalmazásokhoz.
2025. február 10.
Megtakarítás a helyigény és a karbantartás terén
A KR IONTEC ultra zökkenőmentesen csatlakozik a KR IONTEC termékcsaládhoz, amely a kis karbantartási ráfordítás révén győzi meg a felhasználókat: Olajcsere csak 20 000 üzemóránként szükséges, és a központi kézi koncepció nem igényel szíjat. A robotnak csupán néhány pótalkatrészre van szüksége.
A KR IONTEC ultra erősségei a mozgatásban - különösen az akkumulátor területén - és a könnyű hegesztőfogókkal történő ponthegesztésben (lightweight spot welding) mutatkoznak meg a legjobban. A max. 120 kg-os teherbírással a robot nehéz akkumulátorcellákat és modulokat is mozgathat az elektromos mobilitásban való használatra. Ezenkívül a karcsú robot tökéletesen illeszkedik a kompakt hegesztőcellákhoz - ez olyan tulajdonság, amelyre például az autóipari beszállítóknak van igen nagy szükségük.

Az ideális robot az ártudatos automatizálási belépőkhöz