Um multitalento compacto para handling e solda: o novo KR IONTEC ultra
O novo KR IONTEC ultra é esguio e forte ao mesmo tempo: com alto desempenho e uma capacidade de carga de até 120 kg ele pode ser usado de forma ideal para aplicações de handling e solda.
10 de fevereiro de 2025
Econômico em necessidade de espaço e manutenção
O KR IONTEC ultra se integra perfeitamente na família KR IONTEC, que convence com um baixo dispêndio de manutenção: uma troca de óleo é necessária apenas a cada 20.000 horas de serviço e o conceito de mão central não necessita de correias. De qualquer forma, o robô necessita de poucas peças de reposição.
O KR IONTEC ultra mostra suas forças no handling – sobretudo na área Battery – e na solda ponto com pinças de solda leves (lightweight spot welding). Com a sua capacidade de carga de até 120 kg o robô também pode mover células e módulos de bateria pesados para o uso na eletromobilidade. Além disso, o robô esguio se encaixa perfeitamente em células de solda compactas – uma propriedade que é muito procurada, por exemplo, em empresas fornecedoras da indústria automotiva.
O robô ideal para uma entrada econômica na automação.