Kompaktní univerzální pomocník pro manipulaci a svařování: nový KR IONTEC ultra
Nový KR IONTEC ultra je tenký a silný zároveň: S vysokým výkonem a nosností až 120 kg je ideální k použití pro manipulační a svařovací aplikace.
10. února 2025
Úsporný z hlediska prostorových nároků a údržby
KR IONTEC ultra bez problémů zapadá do produktové řady KR IONTEC, která zaujme nízkými náklady na údržbu: Výměna oleje je nutná pouze každých 20 000 provozních hodin a koncept centrálního zápěstí funguje bez řemene. Robot potřebuje pouze pár náhradních dílů.
KR IONTEC ultra ukazuje své silné stránky v manipulaci – zejména v oblasti výroby baterií a v bodovém svařování lehkými svařovacími pistolemi (lightweight spot welding). Díky své nosnosti až 120 kg může robot také přemisťovat těžké bateriové články a moduly pro použití v elektromobilitě. Štíhlý robot se navíc perfektně hodí do kompaktních svařovacích buněk – vlastnost, kterou vyhledávají zejména dodavatelé v automobilovém průmyslu.
Ideální kombinace výkonu a efektivity pro snadnou integraci