Kompaktowy i wszechstronny, przeznaczony do manipulowania i spawania: nowy KR IONTEC ultra
Nowy robot KR IONTEC ultra jest smukły i jednocześnie silny. Dzięki dużej wydajności i udźwigowi do 120 kg idealnie nadaje się do zastosowań manipulacyjnych i spawalniczych.
10 lutego 2025
Oszczędność miejsca i konserwacji
KR IONTEC ultra idealnie wpasowuje się w rodzinę robotów KR IONTEC, która przekonuje przede wszystkim niewielkimi nakładami na konserwację: Wymianę oleju należy przeprowadzać tylko co 20 000 roboczogodzin, a koncepcja kiści centralnej nie ma pasków. Robot potrzebuje tylko kilku części zamiennych.
KR IONTEC ultra pokazuje swoje mocne strony w manipulowaniu – przede wszystkim w obszarze akumulatorów – oraz w spawaniu punktowym za pomocą lekkich pistoletów spawalniczych (lightweight spot welding). Ze względu na udźwig do 120 kg robot może przesuwać ciężkie ogniwa i moduły akumulatorów, stosowane w elektromobilności. Poza tym smukły robot doskonale pasuje do kompaktowych modułów spawalniczych – to cecha, która jest bardzo pożądana np. u poddostawców w przemyśle motoryzacyjnym.
Idealny robot dla osób początkujących w automatyzacji, którym zależy na cenie