Een compact multitalent voor handling en lassen: de nieuwe KR IONTEC ultra
De nieuwe KR IONTEC ultra is slank en sterk tegelijk: met veel prestatievermogen en een draaglast tot 120 kg is hij uitstekend te gebruiken voor handling- en lastoepassingen.
10 februari 2025
Zuinig in benodigde ruimte en onderhoud
De KR IONTEC ultra past naadloos in de KR IONTEC-familie, die overtuigt met een lage onderhoudsbehoefte: de olie hoeft slechts om de 20.000 bedrijfsuren te worden ververst en voor het centraalhandconcept is geen riem nodig. De robot heeft sowieso maar weinig reserveonderdelen nodig.
De KR IONTEC ultra speelt zijn sterke punten uit in de handling – vooral op het gebied van Battery – en in het puntlassen met lichte lastangen (lightweight spot welding). Met zijn draaglast tot 120 kg kan de robot ook zware accucellen en -modules voor gebruik in elektromobiliteit verplaatsen. Bovendien past de slanke robot perfect in compacte lascellen – een eigenschap die bijvoorbeeld bij toeleveranciers in de auto-industrie zeer gewild is.
De ideale robot voor prijsbewuste beginners in de automatisering