Un tuttofare compatto per l’handling e la saldatura: il nuovo KR IONTEC ultra
Il nuovo KR IONTEC ultra è sottile e robusto allo stesso tempo: con prestazioni elevate e un carico utile fino a 120 kg, è ideale per le applicazioni di handling e saldatura.
10 febbraio 2025
Conveniente in termini di spazio e manutenzione
Il KR IONTEC ultra si inserisce perfettamente nella famiglia KR IONTEC, che convince per le sue ridotte esigenze di manutenzione: il cambio olio è necessario solo ogni 20.000 ore di funzionamento e il modello a polso centrale non necessita di cinghia. Il robot ha comunque bisogno di pochi pezzi di ricambio.
Il KR IONTEC ultra dimostra i suoi punti di forza nell’handling, soprattutto nell’area della batteria e nella saldatura a punti con pinze di saldatura leggere (lightweight spot welding). Con un carico utile fino a 120 kg, il robot può anche spostare pesanti celle e moduli di batterie per impieghi di elettromobilità. Il robot sottile si adatta perfettamente anche alle celle di saldatura compatte, una caratteristica molto richiesta dai fornitori dell’industria automobilistica, ad esempio.
Il robot ideale per i neofiti dell’automazione attenti al prezzo