Nuevo KR IONTEC ultra: un robot versátil y compacto para la manipulación y la soldadura
El nuevo KR IONTEC ultra es fino y robusto al mismo tiempo. Con un alto rendimiento y una capacidad de carga de hasta 120 kg, es perfecto para aplicaciones de manipulación y soldadura.
10 de febrero de 2025
Ahorro en cuanto a espacio y mantenimiento
KR IONTEC ultra se integra a la perfección en la familia KR IONTEC, que destaca por sus bajos costes de mantenimiento. Solo es necesario realizar el cambio de aceite cada 20 000 horas de funcionamiento y la muñeca central se ha diseñado sin correa. El robot necesita solo unas pocas piezas de recambio.
KR IONTEC ultra despliega sus grandes cualidades en aplicaciones de manipulación, sobre todo en el sector de las baterías y en soldaduras por puntos con pinzas de soldadura ligeras (lightweight spot welding). Con su capacidad de carga de hasta 120 kg, el robot también puede mover módulos y celdas de batería pesadas para el sector de la movilidad eléctrica. Además, el robot cabe a la perfección en células de soldadura compactas, una característica muy demandada, por ejemplo, entre empresas proveedoras de la industria automovilística.
El robot para principiantes en automatización que se preocupan por los precios