Avvitatrici KUKA LBR classe A/B

L’avvitatrice KUKA LBR classe A/B è l’estensione perfetta per l’LBR iiwa. Può essere facilmente e rapidamente integrata in impianti di produzione esistenti. E così avete l’avvitatrice ideale per raccordi a vite critici in termini di sicurezza e con obbligo di documentazione. 

Avvitatrici KUKA LBR classe A/B; i vostri vantaggi

  • L’avvitatrice è adatta per tutte le viti consuete - anche nel range di coppia elevato.
  • Il raccordo può anche avvenire in più livelli.
  • Può essere facilmente e rapidamente integrata in impianti di produzione esistenti.
  • La meccanica è configurata in modo ottimale per la taratura tattile da parte del robot.
  • Integrazione facile e veloce con KUKA sunrise.Screw Toolbox - disponibile a partire da luglio 2018.
L’avvitatrice KUKA LBR classe A/B

Lavorare senza recinzioni di protezione con l’avvitatrice KUKA LBR classe A/B

La nostra avvitatrice KUKA LBR classe A/B si può integrare alla perfezione nell’ambito della collaborazione tra uomo e robotQuesto risultato è possibile grazie alle seguenti funzioni: 

  • Accoppiamento automatico e alimentazione integrata dell’energia
    In fase di montaggio dell’utensile avviene l’accoppiamento automatico per l’energia. L’alimentazione dell’energia è integrata – senza condotte esterne e quindi senza forze di disturbo.
  • Adatta per l’HRC e sicura
    Il design è arrotondato e quindi adatto all’HRC. In caso di collisione o di arresto di emergenza, l’avvitatrice può essere arrestata in modo sicuro. Sull’avvitatrice non sono presenti punti di serraggio o schiacciamento.

Dati tecnici

  • Flangia mezzi di esercizio: MF inside electric
  • Coppia di serraggio: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • N° giri: 370 / 331 / 235 giri al minuto
  • Classe di protezione: IP40
  • Presa di forza standard: 3/8 pollici, 1/2 centimetro quadrato
  • Comunicazione: LAN
  • Trasmissione energia: interna
  • Alimentazione di energia: 48 VDC
  • Peso: circa 3,6 chilogrammi
  • Temperatura ambiente: da 0 a 40 gradi Celsius

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Ok