Scegli la tua località:

Paese

KUKA.AppTech

Sviluppato con l’aiuto di anni di know-how: il concetto di programmazione KUKA.AppTech consente una programmazione efficiente e soprattutto semplice dei robot nel minor tempo possibile. Grazie alla struttura modulare della libreria, il software è adatto non solo ai principianti ma anche ai programmatori esperti.


KUKA.AppTech riduce i tempi per la messa in funzione

Un robot può fare solo ciò che gli viene insegnato prima da un comando software. Questo tempo di apprendimento può essere ridotto con il software KUKA.AppTech. Il concetto di programmazione si basa su un principio modulare che consiste di strutture sequenze di programma predefinite. Se si ricorre a tale concetto, non sono necessarie conoscenze approfondite di programmazione. In questo modo, anche i principianti ottengono un facile accesso alla robotica e all’automazione. Grazie alla programmazione modulare, il robot può essere messo in funzione in tempi record - con un risparmio di tempo fino al 30 per cento rispetto all’implementazione classica senza KUKA.AppTech.

La programmazione online e quella offline si integrano perfettamente: 
i vantaggi di KUKA.AppTech

Passare con grande flessibilità dalla programmazione online a quella offline: KUKA.AppTech facilita ai dipendenti la creazione e il test di sequenze di movimento. In questo modo si crea un gemello digitale che può essere trasferito al robot reale e il concetto di programmazione offre ancora più vantaggi.
  • Veloce

    Preparazione ottimale dei progetti, simulazione e rapida messa in funzione
  • Standardizzato

    Programmi riutilizzabili attraverso modelli standardizzati
  • Semplice

    Facile programmazione offline e online di applicazioni robotiche complesse
  • Efficienza

    Utilizzo ideale dei robot per integratore e cliente finale

La library facilita la programmazione, anche con impianti complessi

Come elemento di collegamento tra il robot industriale e il PLC, il pacchetto tecnologico KUKA.AppTech contiene una libreria di programmi che gli integratori e i programmatori esperti possono utilizzare per implementare  anche applicazioni complesse in modo strutturato e standardizzato. I moduli possono essere estesi e riscritti a piacere. Le routine e le sequenze di movimento memorizzate nella libreria riducono la programmazione al minimo, per la manipolazione, la saldatura, l’incollaggio o la misurazione. KUKA.AppTech aumenta l’efficienza perché le strutture del programma e le sequenze di movimento non devono essere riprogrammate ogni volta, ma possono essere semplicemente riutilizzate. Grazie al risparmio di tempo, è possibile concentrarsi maggiormente sugli adattamenti specifici per il cliente e le ottimizzazioni.

 

Programmazione offline di robot industriali: i vantaggi 


Semplice da controllare

Strutture di programma comprensibili e comandi ricorrenti rendono KUKA.AppTech facile da usare. La programmazione del robot attraverso un sistema modulare con elementi prefabbricati riduce lo sforzo di formazione per i principianti.

Flessibile e sicuro

KUKA.AppTech utilizza interfacce I/O fisse per diversi tipi di PLC e controlli KR C. I moduli PLC corrispondenti permettono un controllo semplice del robot KUKA. 

Massima efficienza e comfort

Grazie all’efficiente e semplificata programmazione offline con moduli in linea e assistenza guidata da dialogo, il robot può essere messo in funzione rapidamente e il tempo di programmazione complessivo può ridursi anche del 30%.

Adattamenti specifici per il cliente

Gli elementi per i programmi delle applicazioni possono essere adattati in modo flessibile alle esigenze specifiche del cliente. I moduli pre-programmati possono essere estesi o adattati individualmente con funzioni definite dall’utente.

Il sistema di programmazione offline consente di risparmiare tempo

Con KUKA.AppTech, la maggior parte della programmazione del robot viene realizzata offline sul PC. Questo si traduce in risparmio di tempo e costi.

Sviluppato con la pratica

KUKA.AppTech è stato sviluppato con l’aiuto di concetti di controllo collaudati nella pratica per molti anni. Così, il software si adatta con precisione alle esigenze degli utenti e offre un’alta qualità.

KUKA.AppTech: moduli applicativi

Il pacchetto tecnologico KUKA.AppTech dispone di diversi moduli utilizzabili nella programmazione del robot: i moduli di base sono già programmati e possono essere aggiunti al robot semplicemente con un clic. I moduli applicativi sono installati secondo le esigenze e sono adattati ai requisiti individuali. Gli utenti beneficiano dei seguenti moduli, per esempio:

Istruzioni operative e di programmazione sempre disponibili 

Per ricevere le specifiche e la documentazione tramite KUKA.AppTech è possibile consultare la nostra knowledge base digitale KUKA Xpert. 

Dopo aver effettuato correttamente la registrazione, avrete direttamente accesso a numerose funzioni. Con la verifica del vostro account avrete inoltre informazioni e benefit specifici per la vostra impresa. Questo processo serve per garantire la sicurezza del vostro login personale e può durare alcuni giorni.

Formazione College

Installazione, configurazione e utilizzo dell’intero sistema modulare KUKA.AppTech per la programmazione dei robot.

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie