自分の現在地を選択してください:

場所

Packaging robots for efficient automation of the entire packaging chain

KUKA packaging robots enable flexible, safe and sustainable packaging processes – even when changing products and requirements are complex. Combined with mobile robotics and intelligent software, processes become efficient and of high quality, making planning reliable.


梱包チェーン全体を効率的にオートメーション化するにはどうすればよいでしょうか?

自動化された梱包は、供給からピック&プレースアプリケーション、さらにはさまざまな業界におけるエンドオブラインオートメーションに至るまで、プロセス全体を通じてスピード、安定性、品質を向上させます。梱包ロボットはサイクルタイムを一定に保ち、クリーンで再現性の高い結果を提供し、新しい梱包製品への切り替えも迅速に行えます。衛生管理対応の仕様もオプションでご利用いただけます。ソフトウェア、移動型ロボット、ビジョンシステム、AIの連携により、計画の確実性を提供し、企業を強力にサポートする、シームレスで先進的な梱包プロセスを実現します。協働ロボット (コボット)は、従来のシステム以外でも柔軟にプロセスを補完し、従業員を安全かつ効率的にサポートします。

導入実績のある成功事例 

当社の梱包ロボットは、手作業を軽減し、お客様の生産現場において持続可能な稼働を実現するために開発されました。個別のソリューションを提供し、適切なツールと柔軟に統合でき、ピック&プレース、段ボール箱の組み立て、パレタイジングなどの用途をカバーします。多くのお客様が、ご自身の経験を共有しています。ロボット支援型梱包の未来を垣間見てみましょう。

Active8社は、KR AGILUS HMが1分間に最大60個のサンドイッチを衛生的かつ迅速に梱包する様子を実演しています

MODU System社は、計量スプーンを正確にピックアップし、既存の梱包システムに組み込むKR DELTAの活用例を紹介しています

KR SCARA社は、個々の菓子類を高速でピック&プレースし、梱包の個別のコンパートメントに配置します

Pakfish社では、KR QUANTEC PAが重い魚用段ボール箱を自動的に積み上げ、パレタイジングラインに確実に統合しています

TRICOR社は、高性能な関節式ロボットを使用して、重い特殊段ボール梱包を自動で折りたたみ、システム内で確実に加工しています

Vepo Cheese社では、KR AGILUS Hygienic Machineを導入し、チーズスティックを完全自動かつ衛生的に梱包しています

実際の梱包課題に対する専門家のアドバイス

最初のアイデアから実現可能性調査、シミュレーション、実装、そしてサービスに至るまで、当社は梱包チェーン全体を通じて、実践的かつ将来を見据えた形でお客様をサポートします。

梱包チェーンのあらゆる作業に対応する梱包ロボット

高速なピック&プレース工程、衛生管理が必要なアプリケーション、あるいは重量のある梱包ユニットに至るまで、KUKAはお客様の企業におけるあらゆる工程に対応する機械と梱包技術を提供します。柔軟な組み合わせが可能で、プロセスは高精度、そしてお客様の個別の要件に合わせて最適化されます。これは、軽量な段ボール箱から重量のある段ボール箱まで、また、加工および梱包される多種多様な製品に適用されます。

 

高速かつコンパクトな梱包機

協調的かつシームレスな梱包プロセスを実現するコボットおよび自律移動型ロボット

KUKAによる自動梱包のメリットとは?

  • 高速ロボット技術とソフトウェアによる高いスループット

    • 高いサイクル性能を実現する最適なマルチロボット連携
    • ダイナミックな梱包プロセスに対応する高速ピック&プレースアプリケーション
    • ベルトコンベアと製品フローのシームレスな同期
  • 衛生管理が求められるエリア向けのソリューション

    • 製品に直接触れる用途向けの食品対応材料および潤滑剤
    • 厳しい衛生要件が求められる分野向けの幅広いロボットラインナップ
    • クリーンで管理されたプロセスを実現するビジョンシステムとの互換性
  • 変化する梱包要件に対応する柔軟性

    • 小型部品の梱包から重量物の輸送用梱包までをカバーするソリューション
    • 柔軟なプロセスチェーンを実現する移動型および据え置き型ロボット
    • 新しい梱包フォーマットや製品バリエーションへの迅速なソフトウェアベースの適応
  • 各工程における品質保証とデジタル化

    • 位置検知および品質管理のためのカメラシステムとデジタル監視
    • システムのダウンタイムを伴わない計画、最適化、トレーニングのためのシミュレーションツール
    • 迅速なセットアップと調整のための直感的なユーザーインターフェース

数分で梱包プロセスをシミュレーション

デモシミュレーションで、将来のシステムに適した梱包用ロボットとグリッパー中間アセンブリを選択してください。