Välj din plats:

Plats

Packaging robots for efficient automation of the entire packaging chain

KUKA packaging robots enable flexible, safe and sustainable packaging processes – even when changing products and requirements are complex. Combined with mobile robotics and intelligent software, processes become efficient and of high quality, making planning reliable.


Hur realiserar man effektiv automatisering av en hel förpackningskedja?

Automatiserad förpackning ökar hastigheten, stabiliteten och kvaliteten i hela processen – både vid insättning av komponenter/varor, pick-and-place-tillämpningar och end-of-line-automation i olika branscher. Förpackningsrobotar håller konstanta cykeltider, levererar resultat med hög precision och repeterbarhet, och kan snabbt ställas om för nya förpackningsvaror. Hygieniska utföranden finns som tillval. Vi använder den senaste tillgängliga tekniken. Samspelet mellan programvara, mobila robotar, visionsystem och AI skapar tillförlitliga förpackningsprocesser som ger dig planeringssäkerhet och mätbara förbättringar i verksamheten. Kollaborativa robotar (cobotar) kompletterar processen på ett flexibelt sätt – även i öppna miljöer utan fysiska skyddsbarriärer – och assisterar personalen både säkert och effektivt.

Framgångsrika kundtillämpningar i praktiken 

Våra förpackningsrobotar har utvecklats för att ge våra kunder långsiktig driftsäkerhet samt för att avlasta deras personal från manuella och tunga arbetsuppgifter. Robotarna möjliggör skräddarsydda lösningar och kan integreras flexibelt med passande verktyg. De lämpar sig optimalt för processer som pick-and-place, kartongresning och palletering. Många kunder delar med sig av sina erfarenheter – låt oss blicka in i framtiden för robotbaserade förpackningsprocesser:

Active8 visar hur KR AGILUS HM förpackar upp till 60 smörgåsar per minut hygieniskt och snabbt

MODU System visar hur KR DELTA hämtar doseringsskedar med hög precision. Skedarna integreras därefter i det befintliga förpackningssystemet

KR SCARA hanterar höghastighetsplockning av enskilda sötsaker och placerar dessa i separata fack i förpackningen

Hos Pakfish staplar KR QUANTEC PA tunga fiskkartonger automatiskt. Roboten integrerar dem med hög tillförlitlighet i palleteringssystemet

TRICOR använder högpresterande ledarmsrobotar för att automatiskt vika tunga specialförpackningar av wellpapp. Roboten matar sedan in dessa för tillförlitlig vidarebearbetning i systemet

Vepo Cheese förpackar oststicks helt automatiskt och hygieniskt med hjälp av vår robot KR AGILUS Hygienic Machine

Teknisk rådgivning för riktiga förpackningsutmaningar

Från första idé och genomförbarhetsanalys, till simulering och implementering inklusive efterföljande service – vi beledsagar dig längs hela förpackningskedjan. Vi lägger stort fokus på den praktiska tillämpningen med målet att framtidssäkra din produktion.

Förpackningsrobotteknik för alla processteg längs förpackningskedjan

Oavsett om det gäller snabb pick-and-place, tillämpningar med hygieniska krav eller tunga förpackningsenheter – KUKA har maskiner och förpackningsteknik för alla processteg i din produktion. Kan kombineras på ett flexibelt sätt, säkerställer hög precision i dina processer och kan skräddarsys exakt efter dina krav. Detta gäller både lätta och tunga kartonger samt en mängd olika produkter som bearbetas eller förpackas.

 

Snabba och kompakta förpackningsmaskiner

Cobotar och AMR-fordon för kollaborativa och sömlösa förpackningsprocesser

Vilka fördelar erbjuder KUKA:s automatiserade förpackningslösningar?

  • Hög output tack vare robotar som arbetar med hög hastighet i kombination med optimerad programvara

    • Optimal samordning av multipla robotar för ökad produktionstakt.
    • Snabba pick-and-place-tillämpningar för dynamiska förpackningsprocesser
    • Optimal synkronisering av transportband och produktflöde
  • Hygieniska lösningar för känsliga områden

    • Livsmedelsgodkända material och smörjmedel för produktnära tillämpningar
    • Många robotmodeller för områden med stränga hygienkrav
    • Kompatibel med visionsystem för effektiva och kontrollerade processer
  • Flexibilitet vid varierande förpackningskrav

    • Lösningar för smådelsförpackningar till tunga transportförpackningar
    • Kombination av mobila och stationära robotar ger flexibla processkedjor
    • Snabb anpassning till nya förpackningsformat eller produktvarianter direkt i programvaran
  • Kvalitetssäkring och digitalisering i varje steg

    • Kamerasystem och digital övervakning för lägesidentifiering och kvalitetskontroll
    • Simuleringsverktyg för planering, optimering och utbildning utan att anläggningen behöver stoppas
    • Intuitiva användargränssnitt för snabb installation och anpassning

Simulera förpackningsprocesser på bara några minuter

Välj lämpliga förpackningsrobotar och grippers till ditt framtida system i demosimuleringen.