Kies uw locatie:

Land

Autonome palletverwerking verhoogt de productiviteit in productie- en magazijnomgevingen

KUKA introduceert de nieuwe KMF 1500P-CB, het eerste model van zijn nieuwe familie autonome vorkheftrucks. Deze krachtige oplossing is ontworpen voor flexibel en volledig autonoom materiaaltransport. De autonome vorkheftruck vervoert zowel open als gesloten pallets, evenals containers tot 1.500 kilogram, en zorgt voor een veilige en nauwkeurige materiaalstroom in magazijnen en productieomgevingen. Bedrijven kunnen hiermee het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten helpen opvangen en de automatisering van palletverwerking naar een hoger niveau tillen.

10 september 2026


Nieuwe familie van autonome vorkheftrucks.

Les flux de matériel automatisés constituent un levier essentiel pour améliorer l’efficacité et la compétitivité dans la production et la logistique. Avec la nouvelle série KMF 1500P, KUKA lance une gamme de chariots élévateurs autonomes qui aide les entreprises à automatiser les processus de transport, utiliser les ressources plus efficacement et renforcer la sécurité des opérations de transport intralogistique. En développant cette nouvelle série, KUKA répond aux besoins du marché tout en élargissant son portefeuille de solutions avec une nouvelle famille de produits.
La série débute avec le KMF 1500P-CB, où « CB » signifie « contrepoids » (counterbalance). Ce modèle a été spécialement conçu pour le transport flexible de palettes ouvertes et fermées ainsi que de conteneurs sur de longues distances.

Geautomatiseerde materiaalstromen vormen een belangrijke hefboom voor meer efficiëntie en concurrentiekracht in productie en logistiek. Met de nieuwe KMF 1500P-serie lanceert KUKA een familie van autonome vorkheftrucks die bedrijven helpt transportprocessen te automatiseren, middelen efficiënter in te zetten en de veiligheid van intralogistieke transportactiviteiten te verhogen. Met de introductie van deze nieuwe serie speelt KUKA in op de marktvraag en breidt het zijn portfolio uit met een nieuwe productfamilie.
De serie wordt geopend met de KMF 1500P-CB, waarbij “CB” staat voor Counter Balance (contragewicht). Dit model werd speciaal ontwikkeld voor het flexibel transporteren van open en gesloten pallets en containers over langere afstanden.


Fabrikanten staan steeds meer onder druk om betrouwbare en kostenefficiënte materiaalstromen te handhaven ondanks het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten. Met deze nieuwe familie van vorkheftrucks helpen we hen hun transportprocessen te automatiseren en de veiligheid te verbeteren. Tegelijkertijd breiden we ons portfolio uit met oplossingen die verder gaan dan het traditionele horizontale materiaaltransport.

Christian Mühsam, Productmanager bij KUKA.

Geautomatiseerde materiaalstromen en flexibele lastverwerking

De KMF 1500P-CB is ontworpen voor transporttaken met lasten tot 1.500 kilogram en is geschikt voor de handling van open en gesloten pallets evenals containers. Bedrijven kunnen op een flexibele manier een grote verscheidenheid aan pallet- en containertypes automatiseren, zonder hun bestaande overdrachtsstations te hoeven aanpassen. Dankzij het contragewichtontwerp kunnen lasten zelfs worden opgenomen bij gesloten overdrachtspunten, zoals rollenbanen.
De grotere wielen zorgen bovendien voor een stabiel en efficiënt materiaaltransport over langere afstanden binnen productie- en magazijnomgevingen. Lasten worden betrouwbaar gedetecteerd, opgenomen en nauwkeurig verplaatst tot hefhoogtes van maximaal drie meter. De energievoorziening gebeurt via LFP-batterijen (lithium-ijzerfosfaat), die worden opgeladen met behulp van geleidende laadtechnologie. De geautomatiseerde 24/7 werking garandeert een constante operationele kwaliteit.

Dankzij het ontwerp is de KMF 1500P-CB geschikt voor een stabiele en flexibele handling van zowel open als gesloten pallets.

Alle details over de familie van autonome vorkheftrucks

Ontdek hoe en in welke omgevingen u autonome vorkheftrucks kunt inzetten, en wat de verschillen zijn tussen de twee modellen

Hoge veiligheid en eenvoudige integratie

Veiligheid stond centraal bij de ontwikkeling van de KMF 1500P-CB. Het 360°-veiligheidsconcept stelt bedrijven in staat om autonoom transport veilig te implementeren, zelfs in dynamische productie- en magazijnomgevingen, terwijl potentiële risico’s voor medewerkers en apparatuur tot een minimum worden beperkt. Al bij de introductie voldoet het systeem aan de eisen van de nieuwe Europese Machineverordening, die vanaf januari 2027 verplicht wordt. Klanten profiteren zo van een toekomstbestendige investering en kunnen tijdig inspelen op toekomstige regelgeving.

De KMF 1500P-CB kan snel worden geïntegreerd in bestaande processen

Daarnaast is de KMF 1500P-CB gebaseerd op het beproefde KUKA.AMR software-ecosysteem, waardoor hij snel en eenvoudig kan worden geïntegreerd in bestaande materiaalstroomprocessen. Dankzij de VDA 5050-interface kan de serie bovendien worden gekoppeld aan andere vlootbeheersystemen.

Beschikbaarheid en aanvullende modellen

De KMF 1500P-CB kan wereldwijd worden besteld vanaf september 2026, met de eerste leveringen gepland vanaf december 2026. In het eerste kwartaal van 2027 breidt KUKA de KMF 1500P-serie verder uit met de KMF 1500P-PS (Pallet Stacker). Deze variant werd ontwikkeld voor de handling van open pallets en containers. Dankzij het compacte ontwerp is hij bijzonder geschikt voor de geautomatiseerde palletverwerking in omgevingen met beperkte ruimte.

De KMF 1500P-PS zal in 2027 het assortiment autonome vorkheftrucks van KUKA uitbreiden