Kies uw locatie:

Land

Autonome mobiele robots in de intralogistiek

Een toonaangevende Europese tv-fabrikant automatiseert zijn interne materiaaltransport met behulp van autonome mobiele robots (AMR’s). In de fabriek in Gorzów Wielkopolski verzorgt een vloot van 22 AMR’s de materiaalstromen tussen het magazijn en de assemblagelijnen. Het resultaat: stabiele processen, verhoogde veiligheid en efficiëntere intralogistiek.


Handmatig transport als onderdeel van bestaande processen

Deze implementatie is een van de grootste AMR-implementaties in de Europese intralogistiek. TPV Displays Polska volgt al jaren een duidelijke automatiseringsstrategie. Vóór de automatisering was het interne transport sterk afhankelijk van medewerkers en handmatige processen. Medewerkers verplaatsten tv-panelen en materialen met elektrische karren – een tijdrovende en fysiek belastende taak die gevoelig was voor vertragingen.

Belangrijkste uitdagingen:

  • Hoge handmatige inspanning gecombineerd met fysiek belastende taken
  • Ongelijke materiaalstromen en een gebrek aan transparantie in interne transportprocessen
  • Beperkte flexibiliteit bij het aanpassen van het productie- en lay-outconcept
  • Toenemend tekort aan geschoolde arbeidskrachten in logistiek en productie

De oplossing: geautomatiseerde materiaalhandling met autonome mobiele robots

TPV Displays Polska was op zoek naar een slimme automatiseringsoplossing die efficiënt, veilig en schaalbaar is. Met de implementatie van 22 AMR’s is het volledige interne transportproces nu volledig geautomatiseerd. De mobiele robots navigeren autonoom door dynamische productieomgevingen en voeren betrouwbaar essentiële transport- en logistieke taken uit.

Geautomatiseerde transportsystemen binnen het bedrijf voeren de volgende taken uit:

  • Geautomatiseerde materiaalhandling van tv-panelen en componenten van het magazijn naar tien assemblagelijnen

  • Autonome terugvoer van lege verpakkingen en restmaterialen naar de afvalsorteringszone

  • Efficiënte routeplanning die de materiaalstroom optimaliseert, leveringsorders prioriteert en onnodige ritten vermindert

  • Veilige en slimme navigatie in complexe omgevingen, zij aan zij werkend met medewerkers

Geautomatiseerde materiaalstromen voor een gestructureerde fabriek – voorspelbaar materiaaltransport

Transformatie van intern transport: AMR-mobiele robots als flexibel alternatief voor traditionele transportsystemen

Synergieën tussen stationaire en mobiele robots

Industriële robots voor nauwkeurige handling

Nog vóór de introductie van mobiele robots werkte TPV Displays Polska al met meer dan 40 krachtige zesassige KUKA-industriële robots, waaronder de KR QUANTEC I Model KR 120 R3100-2 en de KR IONTEC I Model KR 70 R2100.

De KR IONTEC-robot hanteert displays met precisie en biedt een hoge mate van flexibiliteit in automatisering.

Flexibele intralogistiek met AMR’s

De 22 autonome mobiele robots KMP 1500P vullen de stationaire KUKA‑industriële robots aan en vormen samen een geïntegreerd systeem dat materialen aanvoert, intralogistieke routes intelligent aanstuurt en knelpunten vermindert. Hun sensortechnologie en autonome navigatie zorgen voor efficiënt en veilig transport binnen de intralogistiek. De mobiele platforms bieden het draagvermogen en de precisie die TPV Displays Polska vereist en zijn ontworpen voor dynamische productieomgevingen.

These autonomous mobile platforms can be seamlessly integrated into existing systems and environments, thereby supporting cost-effective, future-proof intralogistics that offer companies tailored benefits.

De combinatie van stationaire robots en AMR’s verbetert de efficiëntie van de bevoorrading van assemblagelijnen, verhoogt de flexibiliteit en integreert materiaalstromen en opslag in een hoogwaardig geïntegreerd systeem.

Grzegorz Benda, Technisch directeur bij TPV Displays Polska
Autonome platforms detecteren zelfstandig obstakels langs de route en navigeren er autonoom omheen.

Slimme softwarebesturing voor alle interne logistiek

Bij TPV Displays Polska werd de integratie van mobiele robots uitgevoerd door Saicon, een integrator met vele jaren ervaring in industriële automatisering. Het Saicon-team verzorgde de volledige systeemintegratie, inbedrijfstelling en validatie van de oplossing.

Als onderdeel van het project werd de AMR‑vloot – aangestuurd via de AMR.Fleet Fleet Manager – gekoppeld aan de bovenliggende systemen van de fabriek en aangevuld met speciaal ontwikkelde algoritmen voor de aansturing van de interne logistiek. 

Dankzij inductief laden werken deze mobiele robots continu 24/7 zonder geplande laadonderbrekingen, waardoor ze een essentieel transportmiddel zijn voor kritische taken, zoals in een magazijn.

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de fleetmanager:

  • Wijst automatisch transportopdrachten toe
  • Monitort de AMR‑vloot in realtime
  • Stelt prioriteiten voor transporttaken
  • Beheert interne toegangsrechten op intelligente wijze
  • Optimaliseert de benutting en routes
  • Maakt snel herstel mogelijk bij verstoringen

Het volledige systeem is ontworpen voor continue, stabiele 24/7‑werking en omvat zowel de mobiele robots als de bijbehorende IT‑infrastructuur met servers, een softwarestack en actieve back‑ups, waardoor ononderbroken werking en snel herstel bij storingen mogelijk zijn. De AMR’s passen hun rijgedrag dynamisch aan de werkprocessen van medewerkers aan, detecteren en vermijden obstakels, geven voorrang waar nodig en optimaliseren het gebruik van de vloot. 

De status van de volledige mobiele robotvloot is in realtime beschikbaar, terwijl de verzamelde procesgegevens gerichte analyse en optimalisatie van intralogistieke processen in de productie ondersteunen.

The key challenge was seamlessly integrating the new technology into existing TPV processes. Our solution fully automated the intralogistics and made them reliably predictable. An additional safety audit confirming CE compliance verifies efficiency and operational safety.

Łukasz Sobczak, Hoofd van het softwareontwikkelingsteam bij Saicon
Autonome mobiele robots (AMR’s) hebben zich gevestigd als een essentieel transportmiddel in de moderne intralogistiek.

Toekomstbestendige automatisering met duurzame groe

De inzet van de AMR‑vloot laat zien hoe bedrijven hun intralogistiek snel kunnen opschalen en langdurige stabiliteit kunnen waarborgen. In samenwerking met Saicon werd een flexibel, Industrie‑4.0‑compatibel transportsysteem ontwikkeld dat eenvoudig kan worden aangepast aan groeiende eisen. Het modulaire KUKA‑portfolio van stationaire robots en autonome mobiele robots ondersteunt efficiënte, netwerkgekoppelde productie en garandeert continue werking dankzij een wereldwijd servicenetwerk.
Efficiënt intern transport past zich perfect aan verschillende zones en omgevingen aan.

Deze implementatie toont aan dat autonome mobiele robots vandaag al de productiestabiliteit verhogen – door betrouwbare processen, meer transparantie in de materiaalstroom en een beter beheer van de complexiteit van de intralogistiek.

Mateusz Nowakowski, AMR Business Developer bij KUKA Polska
Veilige, autonome platforms maken het snelle transport van materialen tussen assemblagestations mogelijk en werken zelfstandig binnen dynamische productieprocessen – een optimale oplossing voor het verplaatsen van uiteenlopende goederen.

Belangrijkste conclusies: automatisering creëert transparantie, stabiliteit en toekomstbestendigheid

De introductie van autonome mobiele robots bij TPV Displays Polska laat zien hoe moderne bedrijven hun interne logistieke processen kunnen transformeren. Een schaalbare AMR‑vloot, aangevuld met intelligente software en stationaire robotica, vormt de basis voor:

  • Betrouwbare materiaalstromen dankzij stabiel, geautomatiseerd transport
  • Hogere productiviteit door minder stilstand
  • Duidelijk gestructureerde intralogistiek dankzij gecentraliseerde aansturing
  • Duurzame groei dankzij schaalbare oplossingen met beheersbare kosten


Geautomatiseerde intralogistiek is daarmee een belangrijke enabler voor efficiënte, veilige en flexibele productie.