Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Autonomes Palettenhandling für mehr Effizienz in Produktion und Lager

KUKA präsentiert mit dem neuen Stapler KMF 1500P-CB als Auftakt eine leistungsstarke Lösung für den flexiblen, autonomen Materialtransport. Der autonome Stapler transportiert sowohl offene als auch geschlossene Paletten und Container mit einem Gewicht von bis zu 1.500 Kilogramm und sorgt für einen sicheren und präzisen Materialfluss in Lagern und Produktionslogistik. Unternehmen können damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Palettenautomatisierung auf ein neues Niveau heben.

10. September 2026


Neue autonome Staplerfamilie

Automatisierte Materialflüsse sind ein entscheidender Hebel für mehr Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in Produktion und Logistik. Mit der neuen KMF 1500P-Serie bringt KUKA eine autonome Staplerfamilie auf den Markt, die Unternehmen dabei unterstützt, Transportprozesse zu automatisieren, Ressourcen effizienter einzusetzen und die Sicherheit im innerbetrieblichen Materialtransport zu erhöhen. Mit der neuen KMF 1500P-Serie begegnet KUKA diesem Marktbedarf und erweitert sein Portfolio um eine neue Produktfamilie. Den Auftakt macht der KMF 1500P-CB – CB steht dabei für Counterbalance (dt. Gegengewicht) –, der insbesondere für den flexiblen Transport offener und geschlossener Paletten und Container über längere Distanzen entwickelt wurde.

Industrieunternehmen stehen unter wachsendem Druck, Materialflüsse trotz Personalmangel zuverlässig und wirtschaftlich aufrechtzuerhalten. Mit der neuen Staplerfamilie unterstützen wir sie dabei, Transportprozesse zu automatisieren sowie die Sicherheit zu erhöhen. Gleichzeitig erweitern wir so unser Portfolio um Lösungen, die über den klassischen horizontalen Materialtransport hinausgehen.

Christian Mühsam, Produktmanager bei KUKA

Automatisierter Materialfluss und flexibles Lasthandling

Der KMF 1500P-CB übernimmt Transportaufgaben mit Lasten von bis zu 1.500 Kilogramm und ist für die Handhabung geschlossener und offener Paletten und Container ausgelegt. Unternehmen können unterschiedlichste Paletten- und Containerarten flexibel automatisieren, ohne ihre bestehenden Übergabestationen anpassen zu müssen. Die Gegengewichtsbauweise ermöglicht die Aufnahme von Lasten auch an geschlossenen Übergabepunkten wie Rollenförderern. Die vergrößerten Räder sorgen zudem für einen stabilen und effizienten Materialtransport über längere Distanzen innerhalb der Produktions- und Lagerumgebungen. Lasten werden dabei zuverlässig erkannt, aufgenommen und präzise auf Hubhöhen von bis zu drei Metern bewegt. Die Energieversorgung erfolgt über LFP-Batterien, die mittels konduktiver Ladetechnik geladen werden. Der automatisierte 24/7-Betrieb ermöglicht eine konsistente Qualität.
Mit seiner Bauweise eignet sich der KMF 1500P-CB für die stabile und flexible Handhabung geschlossener und offener Paletten

Alle Details über die Familie der autonomen Gabelstapler

Erfahren Sie, wie und wo Sie die autonomen Gabelstapler einsetzen können und wie sich die beiden Varianten unterscheiden.

Hohe Sicherheit und einfache Integration

Ein besonderer Fokus bei der Entwicklung des KMF 1500P-CB lag auf der Sicherheit. Das 360°-Sicherheitskonzept unterstützt Unternehmen dabei, autonome Transporte auch in dynamischen Produktions- und Lagerumgebungen sicher umzusetzen und potenzielle Risiken für Mitarbeitende und Anlagen zu minimieren. Bereits zum Verkaufsstart erfüllt das System die Anforderungen der neuen europäischen Maschinenverordnung, die ab Januar 2027 verpflichtend ist. Kunden profitieren damit von einer zukunftssicheren Investition und können regulatorische Anforderungen frühzeitig berücksichtigen.
Der KMF 1500P-CB fügt sich schnell in bestehende Prozesse ein
Darüber hinaus basiert der KMF 1500P-CB auf dem bewährten KUKA.AMR-Software-Ökosystem und lässt sich dadurch schnell und problemlos in bestehende Materialflussprozesse integrieren. Mit der Schnittstelle VDA 5050 lässt sich die Serie zudem an andere Flottenmanager anschließen.

Verfügbarkeit und weiteres Modell

Der KMF 1500P-CB ist ab September 2026 weltweit bestellbar und wird voraussichtlich ab Dezember 2026 ausgeliefert. Im ersten Quartal 2027 erweitert KUKA die KMF 1500P-Serie zudem um den Palettenstapler KMF 1500P-PS (Pallet Stacker). Diese Variante wurde für offene Paletten und Container entwickelt und eignet sich mit ihrer kompakten Bauweise insbesondere für eine automatisierte Palettenhandhabung auf engstem Raum.
Der KMF 1500P-PS erweitert 2027 die autonome Staplerfamilie bei KUKA