Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Spuitgieten

Roboty w odlewnictwie

Dzięki odpornym na wysoką temperaturę, korozję, ługi i kwasy powłokom lakierowym roboty KUKA Foundry są optymalnie dostosowane do użytku w odlewnictwie i obróbce metali.


Formowanie, odlewanie, obrabianie: Roboty KUKA Foundry są światowymi mistrzami w przemyśle odlewniczym i obróbce metali

Od filigranowych komponentów z metalu lekkiego do stalowych elementów konstrukcyjnych o dużych rozmiarach: Roboty KUKA specjalizują się w zautomatyzowanych procesach w przemyśle odlewniczym i obróbce metali – od odlewów piaskowych i ciśnieniowych, poprzez odlewanie kokilowe, aż do operowania ciężkimi formami i gotowymi elementami konstrukcyjnymi.

Kiść robota w wersji Foundry, wykonana z odpornych na korozję materiałów V2A, jest pyłoszczelna, wodoszczelna i posiada certyfikat IP67

Aby sprostać nowym, innowacyjnym procesom odlewniczym, roboty muszą spełniać określone wymagania: Najważniejszym wymogiem jest powierzchnia odporna na wysoką temperaturę, korozję, ługi i kwasy, a także specjalne uszczelki na kołnierzach silnika i przekładni. Kiście robota w wersji Foundry, które utrzymują narzędzia chwytaka, wykonane ze specjalnej stali odpornej na wysokie temperatury, są polakierowane przez KUKA na kolor białego aluminium, który w tym szczególnie krytycznym obszarze zapewnia jeszcze większą odporność na wysoką temperaturę. 

Kiść robota i kiść centralna są podwójnie chronione przez powietrze zamykające i wysokiej jakości, odporne na wysokie temperatury i środki chemiczne uszczelki Viton. 

Powietrze zamykające i wysokiej jakości uszczelki Viton zapewniają podwójną ochronę kiści robota oraz kiści centralnej.

Duża paleta produktów: Roboty odlewnicze KUKA o udźwigu od 3 do 1300 kg sprostają każdemu zadaniu. 

Wydajne, wytrzymałe i energooszczędne: właśnie takie są wszystkie roboty z rodziny KUKA, zarówno te małe, jak i te duże. Niezależnie od tego, czy chodzi o robota standardowego, konsolowego, czy robota do dużych obciążeń, które ze względu na możliwość montażu podłogowego lub sufitowego są niezwykle wszechstronne – dla każdego zadania i każdej linii produkcyjnej można znaleźć idealnego robota KUKA.

Portfolio produktów dopełniają jednostki portalowe i liniowe, są również przeznaczone do montażu podłogowego i stojącego. Długie drogi przesuwu i wysoki moment obrotowy umożliwiają rozszerzenie peryferii robota i znaczne zwiększenie jego zasięgu oraz wydajności. Specjalne osłony zapewniają niezbędną ochronę w wymagającym otoczeniu przemysłowym.

Największy wybór modeli w zakresie obciążeń od 3 – 1300 kg: ponad 275 typów, osi liniowych i opcji robotów specjalnie dopasowanych do rynku odlewnictwa (Foundry)
Udźwig od 3 do 10 kg.
Seria robotów KR AGILUS o wyjątkowej sprawności przy najwyższej prędkości jest dostępna także w wersji wodoodpornej (stopień ochrony IP 67).

Udźwig od 16 do 120 kg.
Odpowiedni do zastosowania i sprawdzony robot serii KR 30/60 F jest doskonale dostosowany do wymagań obowiązujących w odlewnictwie.

Udźwig od 120 do 270 kg.

Robot KR 120 nano F exclusive z rodziny KR QUANTEC nano jest przeznaczony do pracy w ekstremalnych warunkach panujących w instalacjach czyszczących oraz średnich i dużych komorach płuczących. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP69 ten robot idealnie nadaje się do czyszczenia chemicznego na mokro, czyszczenia zanurzeniowego i wysokociśnieniowego – także z zastosowaniem aktywnych środków czyszczących i dezynfekujących. Wytrzymały robot myjący KUKA jest odporny na ługi, kwasy, wysoką temperaturę i korozję

Udźwig od 240 do 600 kg. 
Moc, elastyczność, mobilność: Seria KR FORTEC doskonale nadaje się do operowania ciężkimi elementami konstrukcyjnymi. Dzięki wyjątkowej różnorodności modeli przeznaczona do maks. obciążeń wynoszących 600 kg.

Udźwig od 750 do 1300 kg. 
Seria KR 1000 titan F o udźwigu do 1300 kg i zasięgu do 6,5 m umożliwia precyzyjne operowanie podzespołami w formacie XL, takimi jak np. duże bloki silników.

Roboty konsolowe dla odlewni: Efektywne manipulowanie na najwyższym poziomie w otoczeniu, w którym panuje wysoka temperatura.

Seria KR QUANTEC K-F oferuje idealnego robota konsolowego dla każdej maszyny. Przy największym zasięgu do 3900 mm. Niezależnie od tego, czy chodzi o efektywny załadunek i odbiór towarów, czy obróbkę wykańczającą lub montaż. Dla uzyskania optymalnych procesów automatyzacyjnych z naciskiem na dynamikę, elastyczność i ekonomiczność.


Przemyślana dynamika na konsoli – do 290 kg.


Lekkość.

Roboty konsolowe KUKA charakteryzują się niewielką masą własną i objętością. Dzięki temu można je zamontować przy niewielkim wysiłku bezpośrednio na maszynach i nie zajmują wiele miejsca.

Pewność projektowania.

Rodziny robotów KUKA mają identyczne rozstawy otworów do mocowania w fundamencie. W ten sposób bez dodatkowego projektowania można zastosować różne roboty na konsoli KUKA do maszyn różnych wielkości.

Duży zasięg.

Roboty na konsoli KUKA są dostosowane do wyjątkowo dużego zasięgu w dół. Optymalnie wykorzystują przestrzeń roboczą od góry. Dzięki niewielkiej wysokości nie potrzebują wiele miejsca na górze.

Szybkość.

Dzięki mniej ruchomych masom roboty na konsoli KUKA osiągają dużą dynamikę i bardzo krótkie czasy cykli. Umożliwia to większą produktywność i ekonomiczność przy szybkiej amortyzacji.

Systemy robotów do natryskiwania

Zaprojektowane specjalnie do użytku w odlewniach ciśnieniowych roboty konsolowe KUKA umożliwiają automatyzację nawet bardzo dużych maszyn. Paleta produktów obejmuje roboty o udźwigu od 16 do 270 kg przy zasięgu do 3900 mm. 

Podstawa dla bezpieczeństwa procesów i wysokich osiągów w zrobotyzowanym odlewnictwie metali.

  • Szybkie programowanie dla optymalnej jakości odlewów: KUKA.CNC

    Roboty KUKA realizują zadania obróbcze takie jak maszyny produkcyjne – a dzięki interfejsowi KUKA.CNC mogą być tak jak te maszyny programowane w kodzie G lub DIN 66025.
    Poznaj wszystkie zalety
  • Wszechstronny system sterowania: : KR C4

    Robot KUKA KR C4 doskonale steruje osiami dodatkowymi, podobnie jak z łatwością obsługuje synchronizację kompleksowych procesów roboczych. Jednocześnie nadciśnienie atmosferyczne w obudowie chroni układ elektroniczny przed pyłem i zanieczyszczeniami.
    Dowiedz się więcej
  • Obsługa możliwa nawet przy niewielkiej wiedzy o robotach: KUKA.PLC mxA

    Komfortowy i uniwersalny interfejs sprawia, że roboty KUKA w maszynach produkcyjnych są niezwykle łatwe w obsłudze – bezpośrednio za pomocą panelu obsługi maszyny produkcyjnej.
    Przekonaj się sam