Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Zrobotyzowane urządzenia rozrywki publicznej

Tunele śmierci, symulatory wirtualnej rzeczywistości i wiele więcej – KUKA oferuje certyfikowane, bezpieczne roboty przeznaczone specjalnie dla przemysłu związanego z organizacją wypoczynku i wolnego czasu, zapewniające spektakularne atrakcje z „efektem wow”.

Zautomatyzowane urządzenia rozrywki publicznej wyposażone w roboty KUKA – najwyższy poziom bezpieczeństwa przy maksymalnej przyjemności z zabawy

Roboty KUKA potrafią o wiele więcej niż tylko zgrzewać, przykręcać i układać na paletach: KUKA oferuje roboty specjalne, zaprojektowane wyłącznie do przewozu osób, które posiadają certyfikat zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 13814. Łączą w sobie możliwości nowoczesnej aktywnej rozrywki z wysokimi wymogami bezpieczeństwa osób. Dzięki temu urządzenia rozrywki publicznej różnego rodzaju mogą być wykonywane i dostosowywane do indywidualnych założeń - niezależnie od tego, czy są wykorzystywane w parkach rozrywki i tematycznych, centrach handlowych, czy jako symulatory ruchu w instytucjach badawczych.

 

Zalety


Certyfikowane bezpieczeństwo

Dzięki koncepcji, która zdobyła certyfikat TÜV oraz indywidualnemu odbiorowi TÜV po teście Factory-Acceptance urządzenia rozrywki publicznej wyposażone w roboty KUKA Entertainment gwarantują gościom pełne bezpieczeństwo.

Wyjątkowe wrażenia

Dynamiczne a jednocześnie delikatne ruchy robotów łączą maksymalny komfort jazdy z wyjątkową dawką adrenaliny podczas nieprzewidywalnych zdarzeń, zarówno z, jak i bez pomocy wirtualnej rzeczywistości.

Bezpieczeństwo inwestycji

Istniejące już urządzenia rozrywki publicznej w każdej chwili mogą zostać dowolnie dostosowane do konkretnych odbiorców poprzez zmianę oprogramowania lub tematyki wirtualnej rzeczywistości.

Najwyższa jakość

Wszystkie części robotów są poddawane kontrolom poprzez podjęcie odpowiednich działań, np. badanie promieniami rentgenowskimi, kontrola ewentualnych rys na powierzchni oraz atesty materiałowe. W ten sposób bezpiecznie wykluczone zostają błędy produkcyjne i błędy obróbki.

Uniwersalne zastosowanie

Zapisanie wielu profili ruchu pozwala jednym naciśnięciem przycisku zmienić ruch robota, zależnie od grupy docelowej i realizować jazdę z żądanymi przyspieszeniami i ewolucjami z głową w dół.

Zrobotyzowane urządzenia rozrywki publicznej z wyposażeniem KUKA: Wspaniała aktywna rozrywka zapewniająca uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa

Zrobotyzowane symulacje w wirtualnej rzeczywistości: Stacjonarny robot KR 600 passenger do kreowania wirtualnej rzeczywistości