Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA Coaster

Mobilne, posiadające certyfikat urządzenia rozrywki publicznej na imprezy firmowe, pokazy na targach i inne: Wynajmijcie Państwo KUKA Coaster - kompletny system robota do szerokich zastosowań w zakresie bezpiecznego transportu pasażerów.


Certyfikowany 6-osiowy robot jako bezpieczne urządzenie rozrywki publicznej: wspaniała zabawa niewielkim nakładem

Planują Państwo zorganizowanie imprezy i szukają specjalnej atrakcji dla swoich gości i odwiedzających? Skorzystajcie Państwo z jedynej w swoim rodzaju możliwości wynajmu certyfikowanego zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 13814, mobilnego urządzenia rozrywki publicznej KUKA Coaster.

KUKA Coster wymaga niewiele miejsca i wraz z całym potrzebnym wyposażeniem zostanie zmontowany przez przeszkolony personel u Państwa na miejscu. Tym samym otrzymają Państwo w prosty i szybki sposób prawdziwy magnes przyciągający zwiedzających na tę specjalną okazję.

Rezerwacja zrobotyzowanego urządzenia rozrywki publicznej na imprezy na dogodnych warunkach: KUKA Coaster

KUKA Coaster zadba o niezapomniane przeżycia podczas jazdy u wszystkich uczestników zabawy bez względu na wiek. 

Wynajem kompletnego systemu robota na targi i imprezy – elastycznego i absolutnie bezpiecznego w przewozie pasażerów

KUKA Coaster gwarantuje również osobom w każdym wieku rozrywkę z prawdziwą dawką adrenaliny przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa: Ruchy robota można wykonywać stopniowo zgodnie z preferencjami pasażera – od bezpiecznych dla dzieci obrotów wokół własnej osi po szalone akrobacje z głową w dół dla amatorów mocnych wrażeń.

Absolutne bezpieczeństwo pasażerów jest przy tym zagwarantowane przez: 

  • Certyfikowane w 100% elementy konstrukcyjne i przekładnię 
  • Ograniczniki mechaniczne
  • Stały monitoring elektroniczny
  • Prostą i bezpieczna obsługę dzięki zrozumiałym i przejrzystym instrukcjom obrazkowym na dużym wyświetlaczu dotykowym
Dzięki wielu programom przejazdów KUKA Coaster gwarantuje przyjemność z jazdy dla całej rodziny.

Wszystko w jednym zestawie: Robot wraz z wyposażeniem jako mobilne urządzenie rozrywki publicznej

Dostarczamy Państwu wszystko, czego potrzebują Państwo, aby szybko i w nieskomplikowany sposób użyć KUKA Coastera – profesjonalny montaż i demontaż oraz obsługę przez przeszkolony personel KUKA.

  • Robot
  • Gondola z miejscami dla 2 osób
  • Ogrodzenie ochronne z drzwiami wejściowymi
  • Układ sterowania robota KR C4
  • Panel obsługi z licencją dla użytkownika oprogramowania do obsługi
  • 5 wstępnie zdefiniowanych programów przejazdu od spokojnego do ekstremalnego
KUKA Coaster jest dostarczany wraz z całym potrzebnym wyposażeniem, profesjonalnie montowany i demontowany oraz obsługiwany.

Wymogi dotyczące stosowania wynajmowanego systemu:

Wymogi przestrzenne (eksploatacja wewnątrz budynku): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (z ogrodzeniem ochronnym)
Montaż/demontaż/eksploatacja: 3 dni montażu / 2 dni demontażu z pomocą przeszkolonego personelu KUKA
Wózek widłowy (udźwig 5 t): Widły (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Zasilanie prądem: 32 ampery, 400 woltów, gniazdo CEKON bez RCD / osobne uziemienie
Właściwości podłoża: Klasa betonu C20/C25, grubość min. 250 mm
Zezwolenia: Uzyskać zezwolenia krajowe od stosownego urzędu