Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Zarządzanie flotą AMR: AI jako wyznacznik wydajności
Inteligentne oprogramowanie KUKA.AMR do centralnego zarządzania i monitorowania heterogenicznej floty AMR w czasie rzeczywistym. Korzystaj z bazującego na sztucznej inteligencji planowania i optymalizacji procesów oraz łatwego uruchamiania – całkowicie bez programowania. Gwarantuje płynną integrację z dotychczasowymi systemami klienta.
Ułatwione zarządzanie flotą AMR
Oprogramowanie do zarządzania flotą, oparte na AI, KUKA.AMR pozwala na przedstawienie licznych scenariuszy przemysłowych, w których precyzyjnie realizowane są złożone środowiska produkcyjne z dynamicznymi przeszkodami, osobami, otworami drzwiowymi i windami. Sterowanie całą flotą AMR odbywa się autonomicznie, możliwe jest też omijanie przeszkód i ponowne planowanie tras w czasie rzeczywistym w zależności od natężenia ruchu, aby zapewnić sprawny i wydajny przebieg pracy.
Niezależnie od producenta robota i typu pojazdu możesz zarządzać transportem i zleceniami wszystkich autonomicznych robotów mobilnych w jednym otoczeniu. Wystarczy skonfigurować procesy logistyczne za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, aby szybko uruchomić AMR.
Efektywne sterowanie i koordynacja w magazynach i halach produkcyjnych
Łatwe i szybkie uruchamianie dzięki programowaniu No-Code
KUKA.AMR: zoptymalizowany przepływ materiałów, maksymalne bezpieczeństwo, zautomatyzowana kontrola eksploatacji
Oprogramowanie do zarządzania flotą pojazdów dowolnego producenta: Oprócz autonomicznych robotów mobilnych firmy KUKA, oprogramowanie KUKA.AMR steruje również pojazdami innych producentów, które można podłączyć poprzez interfejs VDA-5050.
Odkryj kompletne oprogramowanie do zarządzania flotą AMR
Za pomocą KUKA.AMR Fleet można połączyć w sieć i efektywnie zarządzać robotami mobilnymi. Do planowania zleceń i uruchomienia służy przyjazny dla użytkownika interfejs KUKA.AMR Suite. Dzięki połączeniu obu programów zyskujesz maksymalną elastyczność i skalowalność.
Konfiguracja i przygotowanie mobilnej floty robotów oraz organizacja wszystkich zadań i konserwacji odbywa się za pomocą narzędzia uruchamiania KUKA.AMR Suite. Dzięki intuicyjnej funkcji „przeciągnij i upuść” oraz obszernej bibliotece funkcji korzystanie z niego jest bardzo proste – do konfiguracji nie jest konieczne programowanie. Trasy AMR można intuicyjnie zaplanować lub zmienić na mapie otoczenia produkcyjnego. Aktualizacje Live-Graph umożliwiają dopasowanie w trakcie bieżącej produkcji.
Funkcje:
Tworzenie, zarządzanie, edycja i udostępnianie dróg transportowych
Edytor graficzny pozwala na bardzo łatwe tworzenie map otoczenia AMR. Tory i węzły wprowadza się tutaj bezpośrednio.
Za pomocą funkcji Quick-Add można bez problemu tworzyć węzły w jednakowych odstępach czasu.
Liczne graficzne funkcje pomocnicze pozwalają na łatwiejsze projektowanie toru (np. orientacja drogi).
Planowanie i zarządzanie zadaniami w zdefiniowanym przez użytkownika panelu sterowania
Zadania i procesy można tworzyć i konfigurować na panelu sterowania za pomocą prostych funkcji „przeciągnij i upuść”.
Biblioteka funkcji oferuje standardowe procesy, które można łatwo zapisać.
W zaplanowanych punktach węzłowych można skonfigurować zdarzenia.
Monitorowanie węzłów odbywa się w edytorze.
Dla każdego zadania wyświetlany jest status procesu.
Komunikaty o błędach i propozycje rozwiązań są bezpośrednio widoczne.
Możliwe jest szybkie dostosowanie się do nowych zadań.
Sztuczna inteligencja: Procedura SLAM do unikania przeszkód zwiększa dostępność systemu i produktywność na magazynie.
Sterowanie i konfiguracja mobilnych robotów i urządzeń peryferyjnych
W narzędziu uruchamiania można skonfigurować funkcje AMR bez kodu.
Można dodatkowo przeprowadzić kalibrację czujnika.
Można też porównać i przywrócić parametry.
Oprócz funkcji AMR, można zintegrować, skonfigurować i monitorować też urządzenia peryferyjne (bramy elektryczne, ramiona robotów, przenośniki taśmowe, windy, podnośniki itp.).
Oprogramowanie zapewnia dostęp do sygnałów urządzeń peryferyjnych i ułatwia ewentualne usuwanie błędów.
Bardzo precyzyjna nawigacja AMR
Multimodalna nawigacja fuzyjna obsługuje kody SLAM, QR i inne systemy lokalizacji, a także umożliwia rozpoznawanie toru, podążanie torem i sygnalizację ostrzegawczą w razie odchylenia.
Dokładność nawigacji i pozycjonowania co do milimetra jest podawana między innymi za pomocą odległościomierza rejestrującego właściwości podłoża.
Stabilna praca jest możliwa również w dynamicznie zmieniających się warunkach np. dzięki autonomicznemu planowaniu dróg i omijaniu przeszkód.
Zarządzanie powierzchniami dla różnych typów obszarów
Za pomocą KUKA.AMR Fleet można w prosty sposób realizować liczne procesy logistyczne w pakiecie:
Strategie składowania
Samodzielne zarządzanie zgodnie z zasadą FIFO
Kompaktowe składowanie
Kontrola stref
Pełna integracja z dotychczasowymi systemami klienta
KUKA.AMR Fleet Manager można bez problemu zintegrować z dotychczasowymi systemami IT i systemami automatyzacji dzięki standardowej platformie API. Za pomocą interfejsu VDA-5050 możliwe jest zintegrowanie heterogenicznej floty autonomicznych robotów mobilnych (AMR), w tym AMR firmy KUKA i pojazdów innych producentów, jak również tradycyjnych autonomicznych pojazdów transportowych (AGV) i tradycyjnych urządzeń do transportu poziomego. Ponadto interfejs umożliwia bezproblemowe podłączenie do układów sterowania PLC maszyn przemysłowych, instalacji przeciwpożarowych, systemów sterowania budynkiem i urządzeń peryferyjnych, zapewniając efektywne zarządzanie całą flotą. Pełna interoperacyjność AMR w produkcji półprzewodników, instalacji fotowoltaicznych i elektronicznych jest możliwa dzięki złączom SECS/GEM.
Poza tym KUKA.AMR Fleet można płynnie połączyć z dostępnym WMS oraz systemami ERP/MES. Zarządzanie flotą zapewnia cyfrową aktualizację, która otwiera drogę do inteligentnej fabryki (Smart Factory).
Elastyczny przepływ materiałów na przykładzie produkcji samochodów elektrycznych jest realizowany poprzez wspieraną przez sztuczną inteligencję orkiestrację AGV i AMR we wszystkich istotnych procesach.
Zarządzanie przepływem pracy dzięki sztucznej inteligencji
Oprogramowanie do zarządzania flotą optymalizuje wykorzystanie AMR, inteligentnie rozdzielając zlecenia transportowe i minimalizując tym samym koszty. Za pomocą zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji oprogramowanie analizuje w czasie rzeczywistym aktualne zlecenia transportowe, pozycje i poziomy naładowania. Celem jest zminimalizowanie liczby wymaganych AMR i zwiększenie efektywności operacyjnej. Prowadzi to do obniżenia kosztów zakupu i eksploatacji, dzięki czemu to rozwiązanie jest bardziej atrakcyjne dla klientów.
Poszczególnymi funkcjami AMR, w tym tradycyjnymi autonomicznymi systemami transportowymi (AGV), zarządza się za pomocą sztucznej inteligencji w celu zapewnienia optymalnego przebiegu pracy.
Funkcje:
Przydzielanie i zarządzanie zleceniami
System zarządzania flotą analizuje stan wszystkich dostępnych pojazdów pod kątem poziomu naładowania akumulatorów, typu AMR, prędkości i pozycji oraz przydziela im odpowiednie zadania.
Jednocześnie panel sterowania zapewnia przegląd wszystkich aktualnych zleceń. Dzięki temu śledzenie błędów jest naprawdę bardzo proste.
Zarządzanie i monitorowanie procesów
Aby drogi i procesy w produkcji i logistyce przebiegały naprawdę efektywnie, menedżer floty zarządza poszczególnymi pojazdami w taki sposób, aby nie blokowały się wzajemnie i nie utrudniały sobie pracy. Poza tym do wszystkich zadań zawsze angażowana jest tylko minimalna wymagana ilość pojazdów.
Interfejs sieciowy KUKA.AMR Fleet oferuje przegląd utworzonych tras i procesów w czasie rzeczywistym. Umożliwia też diagnostykę nieprawidłowego działania AMR oraz podłączonych urządzeń i proponuje odpowiednie rozwiązania.
Bezpieczne unikanie przeszkód w rzeczywistych warunkach
Bazujący na sztucznej inteligencji menedżer floty KUKA.AMR Fleet oferuje funkcję, dzięki której AMR mogą reagować w czasie rzeczywistym na wszystkie przeszkody. Na podstawie danych oprogramowania pojazdu dynamicznie dopasowuje trasy robotów, aby uniknąć kolizji. W przypadku modernizacji lub konserwacji instalacji produkcyjnych odpowiednie obszary można po prostu zablokować w zakładce zarządzania flotą. AMR automatycznie wyszukują alternatywne trasy.
Zapewnij sobie większą efektywność dzięki inteligentnemu zarządzaniu flotą
Potrzebujesz więcej informacji na temat zarządzania flotą? Chętnie pomożemy Ci w doborze autonomicznych systemów transportowych dla Twojego przedsiębiorstwa.
Twoje zapotrzebowanie na AMR – obliczone w kilka sekund.
Odkryj natychmiast, które roboty mobilne najlepiej pasują do Twojej produkcji – bezpłatnie, szybko i z wyraźną wartością dodaną. Kalkulator floty AMR od razu pokaże Ci, jakie są rzeczywiste potrzeby Twojej automatyzacji.