Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Ile robotów AMR potrzebuje Twoja produkcja? Oblicz zapotrzebowanie.

Planujesz wdrożenie automatyzacji z robotami mobilnymi, ale nie wiesz jeszcze, jakie i ile AMR‑ów będą potrzebne? Nasz kalkulator floty AMR pomoże Ci szybko, łatwo i bezpłatnie określić wstępne zapotrzebowanie na roboty mobilne w Twojej produkcji.


Ustal, który robot AMR najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Wynik ma charakter orientacyjny. W przypadku dokładnego planowania nasi eksperci KUKA ds. AMR są zawsze do Twojej dyspozycji.
Payload (kg):
Route distance (m)
Number of 90deg turns
Number of orders/hour (can be a decimal value)
Traffic Level:

Result

AMR Fleet Size
Number of AMRs
AMR Selection
AMR Selection

Od pomysłu do realizacji – towarzyszymy Ci na każdym etapie!

Postaw na nasze wieloletnie doświadczenie, nowoczesne technologie oraz niezawodny serwis. Wspieramy Cię we wszystkich fazach Twojego projektu automatyzacji.

Umów się teraz na konsultację z naszymi ekspertami

W czym możemy pomóc?

Które tematy związane z AMR interesują Cię najbardziej?

Państwa dane kontaktowe:

Powitanie

Aktualności, zaproszenia na wydarzenia i inne: Subskrybuj biuletyn firmy KUKA.

Niniejszym wyrażam zgodę na regularne otrzymywanie newslettera KUKA za pośrednictwem wiadomości e-mail i związane z tym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Dokonywana jest analiza wskaźników dostaw i otwarć oraz klikalności w biuletynach. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili, klikając na link do rezygnacji w biuletynie lub bezpośrednio w KUKA ze skutkiem na przyszłość.

Ochrona danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu opracowania mojego zapytania zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Niniejszą zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.
* These fields are required