Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KMR QUANTEC

KMR QUANTEC jest mobilnym systemem robotów przemysłowych firmy KUKA. Doprowadza robota KUKA dokładnie tam, gdzie jest potrzebny – niezależnie od tego, czy przy budowie statków, samolotów lub turbin wiatrowych. Umożliwia bezproblemową obróbkę nawet bardzo dużych elementów konstrukcyjnch.


KMR QUANTEC: autonomia i dokładność

KMR QUANTEC to kompleksowy, mobilny system robotów, będący połączeniem robotów KUKA, platform mobilnych i innych komponentów przemysłowych.

Dzięki różnym komponentom możemy zaoferować indywidualne rozwiązania, precyzyjnie dopasowane do konkretnych wymagań. Liczba i pozycje zamontowanych robotów, a także wielkość i udźwig platform oraz narzędzia mogą być różne.

Mobilny zespół robota KMR QUANTEC składa się z mobilnej platformy KUKA omniMove, jednego robota KUKA z serii KR QUANTEC oraz oprogramowania i układu sterowania. Za autonomiczne manewrowanie w przestrzeni bez zagrożenia kolizją i bez potrzeby nanoszenia oznaczeń na podłożu odpowiada przemyślany system do nawigacji KUKA.NavigationSolution.

Nieograniczona ruchomość z pomocą koła Mecanum

Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii napędowej KUKA omniMove zespół KMR QUANTEC manewruje we wszystkich kierunkach. Każde koło składa się z pojedynczych rolek o beczkowatym kształcie. Są one objęte dwiema obręczami, które nie posiadają kontaktu z podłożem. Każde koło może poruszać się niezależnie. Oznacza to, że: KMR QUANTEC może przemieszczać się również w bok, po przekątnej, a nawet po okręgu. Bezpiecznie i precyzyjnie porusza sie nawet na minimalnym obszarze.

Mobilny robot przemysłowy KUKA w akcji

Zalety zespołu KMR QUANTEC

Bezpieczeństwo i kontrola

Zintegrowane oprogramowanie i układ sterowania umożliwiają niezawodną, mobilną pracę zespołu KMR QUANTEC. Manewrowanie zespołem KMR QUANTEC - z dokładnością co do milimetra na odpowiednią pozycję. Za pomocą zintegrowanych skanerów laserowych mobilny robot KUKA monitoruje swoje otoczenie, bezpiecznie omijając ludzi i przeszkody.

Mobilność i niezależność

Wysokiej wydajności akumulatory gwarantują niezależne zasilanie energią na platformie. Przy wykorzystaniu przemysłowej technologii Wireless zespół KMR QUANTEC może poruszać się w swoim środowisku pracy niezależnie od ograniczających go powiązań.

Wielofunkcyjność i siła

Mobilna platforma KUKA omniMove posiada standardowy udźwig wynoszący 7 000 kilogramów. Zintegrowanym robotem jest KR QUANTEC 150 R3300 prime o udźwigu wynoszącym 150 kilogramów i zasięgu 3 300 milimetrów. Dzięki temu KMR QUANTEC wyjątkowo dobrze nadaje się do pracy z dużymi i ciężkimi elementami konstrukcyjnymi. Mimo swojego dużego udźwigu osiąga on dokładność pozycji rzędu +/- 5 milimetrów – niezależnie od przebytego odcinka drogi. Dzięki wielokierunkowej konstrukcji koła KUKA manewruje on samodzielnie nawet w niewielkiej przestrzeni, docierając bezpiecznie na konkretną pozycję. W razie potrzeby można zmienić wielkość i udźwig platformy.

Możliwość dostosowania i zmienność

Mobilną platformę i robota z serii KR QUANTEC można dostosować do indywidualnych wymagań. Istnieje też możliwość zastosowania różnych narzędzi, agregatów i chwytaków.

Komponenty: podstawowe moduły KMR QUANTEC

KMR QUANTEC to jeden z wielu wariantów dostępnych w firmie KUKA. Składa się on z trzech pojedynczych komponentów:


Ustal termin rozmowy

 

Chętnie udzielimy porad w kwestii skrojonego ma miarę rozwiązania całościowego. Skontaktuj się z nami! Na dole strony można znaleźć wszystkie dane kontaktowe naszych doradców.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie