KUKA Xpert

Cyfrowa baza wiedzy na temat wszystkich produktów KUKA, dostępna w każdej chwili i z każdego miejsca: KUKA Xpert udostępnia kompleksowe informacje techniczne przeznaczone specjalnie dla techników serwisowych, planistów, programistów, operatorów i techników odpowiedzialnych za rozruch.

KUKA Xpert: Instrukcje i dokumentacja dotyczące wszystkich produktów KUKA zawsze pod ręką

Nasza cyfrowa baza wiedzy zawierająca informacje istotne pod względem technicznym i dokumentację dotyczącą wszystkich produktów KUKA pozwala samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy, zapewniając przy tym oszczędność cennego czasu.

 

Korzystasz już z KUKA Xpert?

Tutaj się zalogujesz 

KUKA Xpert Basic: Twój bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej KUKA

KUKA Xpert Basic to Twój bezpłatny i stały dostęp do informacji na temat produktów i części zamiennych oraz dokumentacji technicznych. Po zarejestrowaniu poprzez my.KUKA automatycznie otrzymasz bezpłatną licencję KUKA Xpert Basic.

Zarejestruj się teraz za pośrednictwem my.KUKA

KUKA Xpert - przypadki zastosowania

KUKA Xpert pomaga Ci w najczęstszych czynnościach związanych z produktami KUKA, takimi jak uruchomienie, programowanie, konserwacja i konceptualizacja:

 

  • Szczegółowe instrukcje robocze

    Z łatwością możesz samodzielnie wykonywać drobniejsze zadania w zakresie konserwacji czy programowania dzięki naszym szczegółowym opisom zamieszczonym w KUKA Xpert. Nasze instrukcje robocze zawierają informacje na temat potrzebnych narzędzi i materiałów oraz dokładne, częściowo opatrzone rysunkami, czynności robocze.

  • Dokumentacje

    Dzięki KUKA Xpert masz w każdej chwili dostęp do najbardziej aktualnej wersji dokumentacji dotyczącej wszystkich dostępnych produktów KUKA. Zyskaj większą niezależność i skuteczność w wyszukiwaniu informacji.
     
  • informacje o częściach zamiennych

    Potrzebujesz szybko informacji na temat danej części zamiennej lub pakietu części zamiennych do swojego robota? Interaktywne, graficzne przedstawienie części zamiennej w KUKA Xpert zawiera wszystkie konieczne informacje na temat naszych części zamiennych.
     
  • Baza danych przypadku

    Przegląd wszystkich informacji. W naszej bazie przypadków znajdziesz symptomy, przyczyny i rozwiązania dla wielu komunikatów.

  • Informacje dotyczące oprogramowania

    Szybsze i efektywniejsze opracowywanie programów dzięki precyzyjnym informacjom takim jak instrukcje programowania oraz opisy zmiennych i funkcji.

Podręczniki, instrukcje produktowe i inne: jakie treści oferuje KUKA Xpert?

KUKA Xpert oferuje skoncentrowaną i cyfrową wiedzę ekspercką na temat produktów KUKA w formie aplikacji opartej o stronę internetową. Oprócz płatnej wersji KUKA Xpert dla naszych klientów dostępna jest również wersja bezpłatna KUKA Xpert Basic, zawierająca wszystkie potrzebne dokumenty i informacje dotyczące produktów KUKA.

 
  KUKA Xpert KUKA Xpert Basic
Informacja o produkcie
Części zamienne
Specyfikacje
bezpieczeństwo
Instrukcja montażu
Instrukcja użytkowania
Instrukcja obsługi/programowania
Dane CAD i symulacyjne
Baza przypadków z symptomem, przyczyną i rozwiązaniem
Szczegółowe instrukcje robocze
Zmienne systemowe KSS
Przeglądy kompatybilności
Wytyczne 
Opisy funkcji
Pobieranie kodu i konfiguracji

Bezpłatne testowanie pełnej wersji KUKA Xpert

Pełna wersja pozwala czerpać korzyści ze wszystkich funkcji, takich jak szczegółowe instrukcje robocze i nasza baza przypadków. Potrzebne jest jedynie bezpłatne konto my.KUKA. Wersja testowa kończy się automatycznie po 30 dniach.

Testuj KUKA Xpert teraz

* Warunkiem jest posiadanie wersji pełnej


Minimalizacja przestojów

Lepsze zrozumienie komunikatów systemowych za pomocą przyczyn, symptomów i rozwiązań. Usuwanie problemów dzięki wysokiej jakości instrukcjom roboczym.*

Wzrost wydajności

Znajdowanie pilnie potrzebnych informacji za pomocą wyszukiwania dowolnego tekstu oraz filtrów produktów i rodzajów informacji.

Wysokiej jakości treści

Treści są sporządzane przez redaktorów technicznych i sprawdzane przez ekspertów ds. produktów. KUKA Xpert wykorzystywana również przez dział wsparcia technicznego KUKA.

Wiedza dostępna 24 godziny na dobę

Właściwe informacje w momencie, gdy są najpilniej potrzebne, bez utraty cennego czasu.

Powiązane i interaktywne informacje

Interaktywne treści, takie jak filmy* z semantycznie powiązanymi danymi pomagają znaleźć istotne informacje na temat wybranego produktu.

Pomoc w samopomocy

Instrukcje robocze pomagają wykonywać zadania od uruchomienia przez konserwację aż po naprawę produktów KUKA.*

Jeszcze dziś zamów pełną wersję KUKA Xpert

Skorzystaj z zalet pełnej wersji i odnajduj intuicyjnie informacje na temat ponad 10 000 produktów KUKA, 2000 przypadków serwisowych i 15 000 dokumentów.

Zakup KUKA Xpert

Warunki systemowe KUKA Xpert

  • Instalacja nie jest wymagana

  • Optymalne użytkowanie dzięki aktualnej wersji Google Chrome lub Mozilla Firefox

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie