Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Lakiernia: więcej niż ładny wygląd

Proces, któremu poddawany jest samochód w lakierni, ma różnorodne cykle: Od uszczelniania spoin, poprzez konserwację pustych przestrzeni, po czyszczenie woskiem. Potrzebnych jest wiele etapów postępowania, aby zapewnić karoserii – oprócz brylantowego połysku – również odpowiednią ochronę przed korozją. 


W lakierni definiowany jest wygląd pojazdu. Powstaje tutaj kolor i potrzebny połysk. Obok aspektów estetycznych poszczególne obróbki powierzchniowe spełniają kluczowe zadania funkcjonalne, jak np. ochrona przed korozją lub izolacja dźwiękowa i wibracyjna.

Firma KUKA wykonuje m.in. następujące etapy zautomatyzowanej pracy w lakierni: różne procesy czyszczenia i klejenia, uszczelnianie spoin, kontrole jakości z użyciem lekkiego robota LBR iiwa i izolacja akustyczna/wibracyjna za pomocą natryskowej masy izolacyjnej (SDM).

Izolacja akustyczna za pomocą SDM

Zautomatyzuj swoją produkcję, korzystając z elastycznej koncepcji instalacji przemysłowej SDM firmy KUKA, zapewniającej akustyczną izolację karoserii. Otrzymasz m.in. następujące komponenty podstawowe, które w zależności od potrzeb można indywidualnie dopasować lub rozszerzyć:

  • Roboty przemysłowe KUKA KR 30 L16: Nakładają one masę izolacyjną oraz otwierają drzwi i klapy.
  • Jednostki liniowe KUKA zwiększają przestrzeń roboczą robotów przemysłowych i umożliwiają przez to obróbkę różnych modeli pojazdów.
  • Technologia instalacji przemysłowych KUKA: Systemy aplikacji z różnymi dyszami, które nakładają materiał, i odpowiednia technika pomiarowa, sterownicza i transportowa firmy KUKA zapewniają przebieg prac bez zakłóceń.
Linia automatyczna KUKA służąca do natryskowej izolacji akustycznej (SDM) oszczędza koszty i zasoby.

LBR iiwa: Wypełnianie i uszczelnianie spoin

Wypełnianie i uszczelnianie spoin we wnętrzu pojazdu jest niekorzystną ergonomicznie i męczącą pracą rutynową. Współpracownik w postaci robota LBR iiwa może odciążyć człowieka. Ten precyzyjny pomocnik dociera na swoje miejsce pracy korzystając z jednostek wychylnych lub osi liniowych. 

Poza tym lekki robot może wykonywać m.in. następujące zadania:

  • Czyszczenie: Sprężonym powietrzem czyści on np. karoserię po katodowym lakierowaniu zanurzeniowym ub usuwa specjalnym narzędziem krople wosku.
  • Kontrola jakości: Spoiny, które zostały wcześniej położone automatycznie, mogą potem zostać jeszcze raz skontrolowane przez robota LBR iiwa i poprawione w razie potrzeby.
In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
Robot LBR iiwa odciąża człowieka w męczących pracach fizycznych.

Konserwacja pustych przestrzeni w karoserii

Wahania temperatury, brud uliczny i kryształki soli: Różne wpływy środowiska prowadzą z biegiem czasu do uszkodzeń korozyjnych karoserii. Aby chronić przed nimi progi, podłużnice i ramy, na odpowiednie miejsca nanoszony jest wosk chroniący puste przestrzenie.

Firma KUKA stosuje przy tym zarówno punktowe, jak i sekwencyjne nakładanie wosku, aby Twoja produkcja była jeszcze bardziej ekonomiczna. Wosk jest nakładany dyszami natryskowymi, których kształt i wzór natryskiwania są dopasowane do pustych przestrzeni.

Lakowanie woskiem pustych przestrzeni: Dzięki zautomatyzowanemu natryskiwaniu firmy KUKA unikniesz uszkodzeń korozyjnych.