Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Pozycjoner jednoosiowy z łożyskiem współpracującym KP1-HC

Pozycjoner jednoosiowy KP1-HC z poziomą osią obrotu składa się z napędu i łożyska współpracującego z wałem drążonym. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 500, 750, 1000, 1500, 2000 i 4000 kg. Promienie narzędzia, wynoszące od 800 do 1 470 milimetrów, pozwalają na maksymalną elastyczność podczas projektowania linii.


Zalety jednoosiowego pozycjonera KP1-HC:

  • Szeroki wybór:
    Dostępność wielu promieni narzędzi, wysokości podawania i udźwigów zapewnia bardzo dużą elastycznością podczas opracowywania koncepcji systemu.
  • Wbudowany wał drążony:
    Wał drążony zintegrowany w łożysku współpracującym umożliwia bardzo wygodne i ekonomiczne doprowadzanie mediów.
  • Nieskończony obrót:
    Dzięki konstrukcji o obrocie nieskończonym pozycjoner KP1-HC można optymalnie ustawić w każdym położeniu osi i oferuje on nieograniczone możliwości zastosowania.
  • Niewielkie wymogi przestrzenne:
    1-osiowy pozycjoner KP1-HC można łatwo zintegrować w dowolnym miejscu ze względu na jego kompaktową konstrukcję. Tym samym zapewnia ona większą swobodę podczas projektowania.
  • Elastyczna regulacja:
    Zintegrowany w łożysku współpracującym układ kompensacji długości  5 mm umożliwia kompensację tolerancji wsporników narzędziowych. 
  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania:
    Spawanie z mocą do 1000 A w czasie włączania 100%. 

Dane i wersje pozycjonera KP1-HC:


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
Obciążenie znamionowe 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
Promień narzędzia

800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

Wysokość wsunięcia 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Dokładność powtarzalności pozycji 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Zakres obrotu z układem zasilania energią +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
Zakres obrotu bez układu zasilania energią ciągły ciągły ciągły ciągły ciągły ciągły
Czas obrotu (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(100% ED), nieskończony obrót
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(60 % ED), nieskończony obrót
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A