Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Draaitafels

Pozycjoner dwuosiowy KP2-SV HW

Pozycjoner dwuosiowy KP2-SV HW z osią obrotu i przechyłu gwarantuje zawsze idealne pozycjonowanie i doskonały dostęp do elementów obrabianych. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 1 100, 2 600 i 5 000 kg.


Zalety 2-osiowego pozycjonera KP2-SV HW:

  • Doskonała elastyczność:
    Zapewnia optymalną pozycję do obróbki i doskonały dostęp do standardowych i kompleksowych elementów.
  • Sztywna konstrukcja:
    Wysoka niezawodność podczas obróbki niezależnie od kształtu i wielkości elementu.
  • Wbudowany wał drążony:
    Pozycjoner posiada wbudowany wał drążony, który ułatwia doprowadzanie mediów i integrację.
  • Wysoka precyzja: 
    Dzięki odpowiedniej osi obrotu i przechyłu 2-osiowy pozycjoner KP2-SV HW umożliwia dokładne pozycjonowanie nawet dużych i ciężkich elementów.
  • Doskonałe efekty spawania:
    Spawanie z mocą do 1000 A w czasie włączania 100%.

Dane i wersje pozycjoner KP2-SV HW:

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
Obciążenie znamionowe 1 100 kg 2 600 kg 5 000 kg
Zakres obrotu ± 185° ± 185° ± 185°
Zakres obrotu ± 185° ± 185° ± 185°
Prędkość obrotu 90 °/s 50 °/s 17 °/s
Prędkość pochyłu 17 °/s 15°/s 8 °/s
Dokładność powtórzeń ± 0,2 mm 
r = 400mm
± 0,35 mm
r = 600mm
± 0,35 mm
r = 600mm
Wysokość podawania 700 mm 700 mm
1 334 mm
Promień narzędzia 1 050 mm 1 250 mm 2 200 mm
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania 
(100% ED) 
500 A /1 000 A 500 A /1 000 A
500 A /1 000 A
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(60% ED)
590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A