Selecione o seu país:

País

Draaitafels

Posicionador de dois eixos KP2-HV HW

O posicionador de dois eixos KP2-HV HW com um eixo de giro e um eixo de inclinação permite uma usinagem flexível de peças. Ele está disponível nas capacidades de carga de 1.100 e 2.600 quilogramas.


Vantagens do posicionador de dois eixos KP2-HV HW:

  • Alta precisão:
    Posicionamento altamente preciso de componentes grandes e pesados graças ao eixo de giro e de inclinação.
  • Incrivelmente flexível:
    Com o KP2-HV 1100 HW podem ser movidas cargas de até 1.100 kg e com o KP2-HV 2600 HW cargas de até 2.600 kg.
  • Design robusto:
    A carcaça provê uma estabilidade excelente – mesmo em ambiente de produção inóspito.
  • Integração simples:
    Combinável sem problemas e de forma rápida com qualquer robô KUKA – por meio de ajuste EMD KUKA.
  • Eixo oco integrado:
    O posicionador de 2 eixos dispõe de um eixo oco integrado que permite uma alimentação de consumíveis com economia especial de espaço.
  • Transporte simples:
    Transporte descomplicado e integração simples graças aos encaixes para empilhadeira integrados.
  • Elevada potência de solda:
    Solde com até 720 A com tempo de funcionamento de 100%.

Dados e variantes do posicionador KP2-HV HW:

KP2-HV 1100 HW KP2-HV 2600 HW
Capacidade de carga nominal 1.100 kg 2.600 kg
Precisão de repetição de posição ±0,20 mm
r = 400 mm               
±0,35 mm
r = 600 mm
Zona de rotação padrão 370° 370°
Inclinação padrão 115° 120°
Altura de inserção 1.085 mm 1.145 mm
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 100%)
360 A / 720 A 360 A / 720 A
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 60%)
400 A / 800 A
400 A / 800 A

 
 
 

 
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies