Escolha a sua localização:

País

Draaitafels

Posicionador de dois eixos KP2-SV HW

O posicionador de dois eixos KP2-SV HW com um eixo de giro e um eixo basculante garante uma posição e acessibilidade ideal constante das peças. Ele está disponível nas capacidades de carga de 1.100, 2.600 e 5.000 quilogramas.


Vantagens do posicionador de 2 eixos KP2-SV HW:

  • Enorme flexibilidade:
    Garantia de uma posição de usinagem ideal e boa acessibilidade de componentes normais e complexos.
  • Construção rígida:
    Alta confiabilidade na usinagem, independente da forma e tamanho do componente.
  • Eixo oco integrado:
    O posicionador dispõe de um eixo oco integrado para a alimentação simplificada de consumíveis e integração simples.
  • Alta precisão: 
    Graças ao eixo de giro e basculante o posicionador de 2 eixos KP2-SV HW garante o posicionamento exato, também de componentes grandes e pesados.
  • Elevada potência de solda:
    Solde com até 1.000 A com tempo de funcionamento de 100%.

Dados e variantes do posicionador KP2-SV HW:

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
Capacidade de carga nominal 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg
Zona de rotação ± 185° ± 185° ± 185°
Basculamento ± 185° ± 185° ± 185°
Velocidade de rotação 90°/s 50°/s 17°/s
Velocidade de oscilação 17°/s 15°/s 8°/s
Precisão de repetição ± 0,2 mm 
r = 400mm
± 0,35 mm
r = 600mm
± 0,35 mm
r = 600mm
Altura de inserção 700 mm 700 mm
1.334 mm
Raio da ferramenta 1.050 mm 1.250 mm 2.200 mm
Opcional: Corrente de solda nominal 
(ED 100%) 
500 A /1.000 A 500 A /1.000 A
500 A /1.000 A
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 60%)
590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A