Escolha a sua localização:

País

KUKA ready2_pilot

Para estruturar a programação de um robô industrial por condução manual de forma realmente simples e amigável ao usuário, a KUKA oferece com o ready2_pilot uma solução sem fio, que é de utilização rápida e operação especialmente simples.


KUKA ready2_pilot: pacote de comando intuitivo para o teaching simples e a condução do robô com a mão

Com o KUKA ready2_pilot a condução manual do robô é possível em um piscar de olhos.

Ensinar (teach) em vez de programar: o manuseio do robô nunca foi tão simples

Como primeiro pacote de comando do seu tipo no mundo, o KUKA ready2_pilot torna o comando de robôs muito fácil. O pacote é montado rapidamente no robô e diretamente aplicável sem uma dispendiosa programação. A simples condução manual do robô é suficiente para ele aprender as execuções desejadas. Não importa se é uma solda precisa ou uma paletização grosseira, se é um ágil robô de pequeno porte como o KUKA KR AGILUS ou o gigante de carga pesada como o KUKA KR 1000 titan – com o KUKA ready2_pilot você utiliza os mais diferentes requisitos de forma simples e descomplicada. 

Vantagens


Mouse 6D intuitivo, reorientável

A operação do KUKA ready2_pilot ocorre de forma muito simples e sem dispêndio de treinamento através de um mouse 6D intuitivo. Fixado através de placas adaptadoras, ele pode ser usado a partir de diferentes posições e, portanto, sempre está acessível para o usuário.

Conectividade e flexibilidade

O conceito sem fio do KUKA ready2_pilot é compatível com todos os robôs padrão KUKA e assegura um máximo de espaço livre também na operação.

Liberdade de movimento na medida certa

Mova o robô exclusivamente nas trajetórias desejadas, desativando simplesmente os sentidos não utilizados. Assim você evita um deslocamento acidental durante o movimento e poupa correções demoradas.

Teclas de navegação adaptáveis

Duas teclas laterais no mouse 6D permitem o acesso rápido a funções de livre escolha. Independente se para a abertura e fechamento de uma garra, o ajuste de parâmetros de processo ou a memorização de movimentos no programa do robô – basta um clique na tecla e você economiza um tempo precioso.

Segurança de investimento e compatibilidade diversificada: Possibilidades com o KUKA ready2_pilot

O KUKA ready2_pilot é um investimento seguro em todos os casos: Uma vez comprado, o hardware sempre é aplicável em qualquer robô padrão KUKA e pode ser atualizado a qualquer hora por meio de atualizações de software de baixo custo.

Você deseja usufruir de forma ideal das vantagens do KUKA ready2_pilot? De acordo com os pré-requisitos estão à sua disposição as seguintes opções:

  • Você já usa robôs KUKA junto com o KUKA ready2_pilot? Graças ao hardware reutilizável, basta uma atualização de software para KSS 8.5, para poder usar o KUKA ready2_pilot na versão mais recente.
  • Você já possui robôs KUKA e deseja equipá-los com KUKA ready2_pilot? O KUKA ready2_pilot também está disponível como pacote retrofit, com o qual todos os robôs padrão KUKA podem ser equipados posteriormente de forma econômica.
  • Você deseja adquirir um robô industrial KUKA junto com o KUKA ready2_pilot? A KUKA oferece ofertas individuais de acordo com a necessidade do cliente. O KUKA ready2_pilot é concebido para o uso em um ou vários robôs.