Escolha a sua localização:

Localização

KMP 250P: seguro, flexível, compatível

A KUKA amplia a sua gama de AMR: a nova plataforma móvel KMP 250P pode transportar mercadorias e componentes com peso até 250 kg e pode ser equipada opcionalmente com uma unidade de elevação. Cumpre os mais elevados padrões de proteção. Além das versões para salas brancas e ESD, o novo módulo “modo de suspensão” facilita ainda mais a automatização, mesmo com grandes frotas.

28 de agosto de 2025


Com a gama AMR da KUKA, que inclui plataformas com capacidades de carga até 3.000 kg, a produção não pára. A modularidade garante uma alta permeabilidade, uma vez que os acessórios e carregadores do KMP 250P são compatíveis com as plataformas KMP 600P e KMP 1500P. As diferentes plataformas podem ser facilmente integradas numa única frota.

Fácil de usar: compatível e intuitivo

O KMP 250P é compatível para utilização numa frota AMR e pode ser controlado de forma intuitiva através do gestor de frotas KUKA.AMR Fleet e da interface de comunicação padrão VDA 5050. Com a ajuda de um “modo de suspensão” alargado, mesmo as frotas de grande dimensão podem ser facilmente colocadas em modo de espera. Graças à sua tração diferencial, a plataforma móvel também é muito flexível em termos de espaço. Além de uma estação de carregamento com cabo, também está disponível uma versão indutiva como opção, garantindo que o KMP 250P continue a funcionar sem interrupções.
A nova plataforma móvel da KUKA pode transportar mercadorias e componentes com peso até 250 kg.

Proteção de 360 graus para pessoas e máquinas

A segurança em primeiro lugar: dois scanners laser montados diagonalmente, combinados com câmaras 3D, proporcionam proteção de 360 graus. Se for identificado um obstáculo no caminho, ele pode ser contornado de forma automática e segura, se houver espaço suficiente, ou o KMP 250P pára de forma totalmente automática.“Este alto nível de exigência é muito importante para nós. Garante tanto uma cooperação fluida entre pessoas e robótica como o transporte seguro de mercadorias”, afirma Clemens Lauble, diretor de produto da KUKA.
As versões para salas brancas e ESD permitem a sua utilização em áreas de aplicação especiais.

Chegará em 2026: o rebocador AMR da KUKA

A plataforma estará disponível para encomenda a partir de dezembro de 2025. A partir de 2026, estará disponível uma nova opção de reboque. Como rebocador, pode transportar cargas até 300 kg. Nesta variante, denominada KMP 250P-T, o AMR é acoplado por baixo aos carros de transporte e reboca-os.