Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KMP 250P : sécurisé, flexible, compatible

KUKA élargit sa gamme AMR : la nouvelle plateforme mobile KMP 250P peut transporter des marchandises et des composants pesant jusqu'à 250 kg et peut être équipée en option d'une unité de levage. Elle répond aux normes de protection les plus strictes. En plus des versions pour salles blanches et ESD, le nouveau module « mode veille » facilite encore davantage l'automatisation, même avec des flottes importantes.

28 août 2025


Grâce à la gamme AMR de KUKA, qui comprend des plateformes pouvant supporter des charges utiles allant jusqu'à 3 000 kg, la production est encore plus efficiente. La modularité garantit une grande flexibilité, car les accessoires et les chargeurs du KMP 250P sont compatibles avec les plateformes KMP 600P et KMP 1500P. Les différentes plateformes peuvent être facilement intégrées dans un seul parc.

Facile à utiliser : compatible et intuitif

Le KMP 250P est compatible avec une flotte AMR et peut être contrôlé de manière intuitive à l'aide du gestionnaire de flotte KUKA.AMR Fleet et de l'interface de communication standard VDA 5050. Grâce à un « mode veille » étendu, même les grandes flottes peuvent être mises en veille de manière simple. Grâce à son entraînement différentiel, la plateforme mobile est également très flexible en termes d'espace. En plus d'une station de recharge conductrice, une version inductive est également disponible en option, garantissant ainsi le fonctionnement ininterrompu du KMP 250P.

La nouvelle plateforme mobile de KUKA peut transporter des marchandises et des composants pesant jusqu'à 250 kilogrammes.

Protection à 360 degrés pour les personnes et les machines

La sécurité avant tout : deux scanners laser montés en diagonale, associés à des caméras 3D, assurent une protection à 360 degrés. Si un obstacle est détecté sur le trajet, il peut être contourné automatiquement et en toute sécurité s'il y a suffisamment d'espace, ou le KMP 250P s'arrête de manière entièrement automatique. « Ce niveau d'exigence élevé est très important pour nous. Il garantit à la fois une coopération harmonieuse entre les humains et la robotique et le transport sûr des marchandises », explique Clemens Lauble, chef de produit chez KUKA.

 

Les versions pour salles blanches et ESD permettent une utilisation dans des domaines d'application spéciaux.

À venir en 2026 : le remorqueur AMR KUKA

La plateforme sera disponible à la commande à partir de décembre 2025. Une nouvelle option de remorquage sera disponible à partir de 2026. En tant que remorqueur, il pourra transporter des charges allant jusqu'à 300 kg. Dans cette variante, appelée KMP 250P-T, l'AMR s'accroche par le dessous aux chariots de transport et les tire.