Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KMP 250P: sicher, flexibel, kompatibel

KUKA erweitert das AMR Portfolio: Die neue mobile Plattform KMP 250P kann Waren und Bauteile bis zu 250 Kilogramm transportieren und optional mit einer Hubeinheit ausgestattet werden. Dabei genügt sie höchsten Schutzstandards. Neben Cleanroom- und ESD-Versionen macht das neue „Sleepmode“-Modul die Automatisierung auch mit großen Flotten noch einfacher.

28. August 2025


Mit dem KUKA AMR-Portfolio, zu dem Plattformen bis zu 3000 Kilogramm Nutzlast zählen, bleibt die Produktion im Fluss. Eine hohe Durchlässigkeit gewährleistet die Modularität, denn Zubehör und Ladegeräte der KMP 250P stimmen mit den Plattformen KMP 600P und KMP 1500P überein. Die verschiedenen Plattformen lassen sich ganz einfach in einer Flotte integrieren.

Easy to use: kompatibel und intuitiv

Kompatibel innerhalb einer AMR-Flotte einsetzbar und intuitiv steuerbar ist die KMP 250P durch den Flottenmanager KUKA.AMR Fleet und die Standardkommunikationsschnittstelle VDA 5050. Mit Hilfe eines erweiterten "Sleepmodes" können auch große Flotten bedienerfreundlich in Standby versetzt werden. Durch ihren Differentialantrieb ist die mobile Plattform zudem räumlich hoch flexibel. Neben einer konduktiven Ladestation steht optional auch eine induktive Variante zur Verfügung – so bleibt die KMP 250P unterbrechungsfrei im Betrieb.
Die neue mobile Plattform von KUKA kann Waren und Bauteile bis zu 250 Kilogramm transportieren.

360-Grad-Schutz für Mensch und Maschine

Safety first: Zwei diagonal angebrachte Laserscanner sorgen in Kombination mit 3D-Kameras für einen 360-Grad-Schutz. Wird ein Hindernis im Fahrweg identifiziert, kann dieses bei ausreichend Platz automatisch und sicher umfahren werden oder die KMP 250P stoppt voll automatisch. „Dieser hohe Standard ist uns sehr wichtig. Dadurch werden sowohl die reibungslose Zusammenarbeit von Mensch und Robotik als auch der sichere Warentransport gewährleistet“, sagt Clemens Lauble, Product Manager bei KUKA.
Cleanroom- und ESD-Versionen ermöglichen den Einsatz für spezielle Anwendungsbereiche des Materialtransports.

Neu ab 2026: KUKA AMR als Unterfahrschlepper

Die Plattform ist ab Dezember 2025 bestellbar und eine neue Tugging-Option wird ab 2026 verfügbar sein. Als Unterfahrschlepper ("Tugger“) können Lasten bis zu 300 Kilogramm transportiert werden. In dieser Variante mit dem Namen KMP 250P-T dockt der AMR von unten an Transportwagen an, die dann gezogen werden.

Weitere Informationen zur KMP 250P

Erfahren Sie mehr über die mobile Plattform.