Välj din plats:

Plats

KMP 250P: säker, flexibel, kompatibel

KUKA utökar sitt AMR-sortiment: Den nya mobila plattformen KMP 250P kan transportera varor och komponenter som väger upp till 250 kg och kan utrustas med en lyftenhet som tillval. Den uppfyller de högsta skyddsstandarderna. Förutom renrums- och ESD-versioner gör den nya modulen för viloläge automatiseringen ännu enklare, även med stora flottor.

den 28 augusti 2025


Med KUKA AMR-portföljen, som inkluderar plattformar med nyttolaster på upp till 3 000 kg, fortsätter produktionen att rulla. Högsta produktionsflöde säkerställs genom modularitet, eftersom tillbehören och laddarna för KMP 250P är kompatibla med plattformarna KMP 600P och KMP 1500P. De olika plattformarna kan enkelt integreras i en enda flotta.

Enkel att använda: kompatibel och intuitiv

KMP 250P är kompatibel för användning inom en AMR-flotta och kan styras intuitivt med hjälp av flottans förvaltare KUKA.AMR Fleet och standardkommunikationsgränssnittet VDA 5050. Med hjälp av ett utökat ”viloläge” kan även stora flottor sättas i standby på ett användarvänligt sätt. Tack vare sin differentialdrift är den mobila plattformen också mycket flexibel när det gäller utrymme. Förutom en kontakterande laddningsstation finns även en induktiv version som tillval.
En ny dragfunktion (tugger) kommer att finnas tillgänglig från 2026 – vilket säkerställer att KMP 250P kan fortsätta att användas utan avbrott.
Den nya mobila plattformen från KUKA kan transportera varor och komponenter som väger upp till 250 kg.

360-graders skydd för människor och maskiner

Säkerhet först: Två diagonalt monterade laserskannrar i kombination med 3D-kameror ger 360 graders skydd. Om ett hinder identifieras i vägen kan det automatiskt och säkert kringgås om det finns tillräckligt med utrymme, eller så stannar KMP 250P helt automatiskt. ”Denna höga standard är mycket viktig för oss. Den säkerställer både ett smidigt samarbete mellan människor och robotar och en säker transport av varor”, säger Clemens Lauble, produktchef på KUKA.
Renrums- och ESD-versioner möjliggör användning inom speciella tillämpningsområden.

Kommer 2026: KUKA AMR-dragmodul

Plattformen kommer att kunna beställas från och med december 2025. En ny dragfunktion kommer att finnas tillgänglig från 2026. Som dragmodul kan laster på upp till 300 kg transporteras. I denna variant, som kallas KMP 250P-T, kopplar AMR:en på sig transportvagnar underifrån och drar dem.