Draaitafels

Poziţionator cu o axă cu contralagăr KP1-HC

Poziţionatorul cu o axă KP1-HC cu axă rotativă pe orizontală este format din unitate de acţionare şi contralagăr cu arbore tubular. Este disponibil pentru sarcinile portante de 250, 500, 750, 1 000, 2 000 şi 4 000 de kilograme. Razele de unelte de la 950 până la 1 250 milimetri oferă cea mai mare flexibilitate posibilă în ceea ce priveşte proiectarea instalaţiei.

Avantajele poziţionatorului cu o axă KP1-HC:

  • Portofoliu vast:
    Bucuraţi-vă de cea mai mare flexibilitate posibilă în proiectarea sistemului, datorită numeroaselor raze de unealtă, înălţimi de încărcare şi sarcini portante disponibile.
  • Arbore tubular integrat:
    Arborele tubular integrat în contralagăr permite o alimentare cu mediu care poate economisi mult spaţiu şi care poate fi ieftină.
  • Se roteşte continuu:
    Datorită construcţiei sale cu rotaţie continuă, KP1-HC este poziţionată optim şi poate fi utilizată pe deplin în orice poziţie a axei.
  • Spaţiu necesar mai mic:
    Designul compact al poziţionatorului cu 1 axă KP1-HC poate fi uşor integrat oriunde. Planificaţi cu mai mult grad de libertate.
  • Integrare simplă:
    Tubul de legătură opţional disponibil la KP1-HC permite o aliniere simplificată şi precisă a unităţii de acţionare şi a contralagărului.
  • Orientare flexibilă:
    Compensarea de lungime de +/- 5 mm integrată în contralagăr permite o compensare a toleranţelor suportului de unelte. 
  • Putere de sudare ridicată:
    Sudaţi cu maxim 1000 A până la o durată de conectare de 100 %. 

Date şi variante de poziţionator KP1-HC:


KP1-HC 250 KP1-HC 500 KP1-HC 750 KP1-HC 1000 KP1-HC 2000 KP1-HC 4000
Sarcină portantă nominală 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg 2 000 kg 4 000 kg
Rază unealtă
(în incremente de 100 mm)


950 mm
1.050 mm
1 150 mm
1 250 mm        
950 mm
1.050 mm
1 150 mm
1 250 mm
950 mm
1.050 mm
1 150 mm
1 250 mm
950 mm
1.050 mm
1 150 mm
1 250 mm
970 mm
1 220 mm
1 470 mm

970 mm
1 220 mm      
1 470 mm

Precizia de repetare a poziţiei <±0,08 mm
<±0,08 mm
<±0,08 mm
<±0,08 mm
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Interval de rotaţie cu cablu de alimentare +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°  +/–185° +/–185° 
Interval de rotaţie fără cablu de alimentare continuu continuu continuu continuu continuu continuu
Timp de rotaţie (180°/360°) 2,3 s / 3,7 s 2,7 s / 4,6 s 3,4 s / 5,9 s 2,3 s / 4,0 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 100 %), rotire continuă
500 A / 1 000 A  

500 A / 1 000 A  

500 A / 1 000 A  

500 A / 1 000 A  

500 A / 1 000 A  

500 A / 1 000 A  

Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 60 %), rotire continuă
590 A / 1 180 A  

590 A / 1 180 A  

590 A / 1 180 A  

590 A / 1 180 A  

590 A / 1 180 A  

590 A / 1 180 A  

Setări module cookie OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.

Setări module cookie