Draaitafels

Poziţionator cu două axe KP2-SV HW

Poziţionator cu două axe KP2-SV HW cu o axă rotativă şi una de pivotare garantează o poziţie ideală constantă şi accesibilitate a pieselor. Este disponibil pentru sarcinile portante de 1.100, 2 600 şi 5 000 de kilograme.

Avantajele poziţionatorului cu 2 axe KP2-SV HW:

  • Flexibilitate foarte mare:
    Asigurarea unei poziţii optime de prelucrare şi a unei bune accesibilităţi a componentelor normale şi complexe.
  • Construcţie rigidă:
    Fiabilitate ridicată la prelucrare, indiferent de forma şi dimensiunea componentelor.
  • Arbore tubular integrat:
    Poziţionatorul are un arbore tubular integrat pentru o alimentare cu medii simplă şi o integrare uşoară.
  • Precizie ridicată: 
    Cu axa rotativă şi de pivotare, poziţionatorul cu 2 axe KP2-SV HW garantează o poziţionare precisă chiar şi în cazul componentelor mari şi grele.
  • Putere de sudare ridicată:
    Sudaţi cu maxim 1000 A până la o durată de conectare de 100 %.

Date şi variante de poziţionator KP2-SV HW:

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
Sarcină portantă nominală 1 100 kg 2 600 kg 5 000 kg
Interval de rotaţie ± 185° ± 185° ± 185°
Interval de rabatare ± 185° ± 185° ± 185°
Viteză de rotaţie 90 °/s 50 °/s 17 °/s
Viteză de basculare 17 °/s 15°/s 8 °/s
Precizie de repetare ± 0,2 mm 
r = 400mm
± 0,35 mm
r = 600mm
± 0,35 mm
r = 600mm
Înălţime de încărcare 700 mm 700 mm
1 334 mm
Rază unealtă 1 050 mm 1 250 mm 2 200 mm
Opţional: Curent de sudură nominal 
(durată de conectare 100 %) 
500 A /1 000 A 500 A /1000 A
500 A /1000 A
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 60 %)
590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.