Alegeți locația:

Štát

Aluminium tube racks

Sudarea aluminiului

Aluminiul, ca material, are multe avantaje în materie de prelucrare, dar necesită cunoștințe și abilități speciale. La KUKA, suntem partenerul perfect pentru implementarea proceselor complexe de sudare. Vă însoțim pe parcursul întregului proces și vă echipăm cu roboți, celule de sudură și software adecvat.


Sudarea robotizată a componentelor din aluminiu 

Aluminiul este un material ușor care este indispensabil în producția modernă. Comparativ cu alte metale, aluminiul are o densitate mai mică și, prin urmare, o greutate mai mică, dar și un punct de topire foarte scăzut. Comparând materialul cu oțelul, acesta are o conductivitate termică de patru ori mai mare și o dilatare termică de două ori mai mare. Stratul de oxid pe care aluminiul îl formează la suprafață în combinație cu oxigenul (aerul) este problematic pentru sudare.

Exact aici intervine KUKA ca partener de automatizare, deoarece avem mulți ani de experiență în domeniul sudării. Vă oferim soluția robotică necesară și un serviciu de sudură complet. De la sudarea MIG și WIG la sudare în puncte, sudare cu laser și lipire, portofoliul nostru larg acoperă aproape toate procesele.

Sudarea aluminiului: mai rapid și mai ușor

Aluminiul oferă o rezistență ridicată în raport cu densitatea sa, ceea ce îl face un material popular în construcțiile ușoare. Această proprietate face ca aluminiul să fie interesant pentru aproape toate industriile:

  • Industria auto

    • Caroserie
    • Capote
    • Șasiuri
    • Hayoane
    • Uși
  • Transport și trafic

    • Aeronave
    • Construcția de vehicule feroviare și tramvaie
    • Cadre de biciclete și motociclete
    • Vehicule comerciale (suprastructuri, cum ar fi părțile laterale)
  • Electromobilitate

    • Schimbător de căldură

    • Compartimente de baterii

    • Șasiuri

Aluminum welding system from KUKA - simple processing with top quality

Thinking about the future: welding at extremely high temperatures, with a wide variety of gases and a perfect aluminum weld seam - KUKA robots can do it all.

Partenerul de referință pentru procesele de sudare

De la roboți pentru sudarea cu gaz inert și cu laser până la roboți pentru sudarea prin frecare cu amestecare și celule de producție complete, vă oferim totul pentru sudarea aluminiului.



Doriți să vă automatizați producția cu componente din aluminiu?

Suntem încântaţi să vă consiliem.

White paper: Sudarea aluminiului? Nici o problemă! Acum câștigați teren în producție pentru electromobilitate.

Spre deosebire de oțel, aluminiul joacă un rol important în electromobilitate datorită combinației ideale de greutate redusă și rezistență. KUKA vă pregătește pentru transformarea tehnologică către electromobilitate. Exemplul compartimentului de baterii arată modul în care roboții industriali fac posibilă producția de componente din aluminiu la cel mai înalt nivel de calitate.

Ce este important să știți legat de sudarea aluminiului:

Descărcați aici

Fabricarea de componente din aluminiu

Fabricarea pe bază de contract a pieselor individuale de orice dimensiune pentru sudarea prin frecare