Vyberte si svoje miesto:

Miesto

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

Řešení KUKA smartPAD: Ergonomické ovládací zařízení pro roboty

Ruční ovládací zařízení pro roboty značky KUKA byla vyvinuta pro snadné samostatné zvládnutí komplexních úkolů řízení. Jsou univerzálně použitelná a snadno ovladatelná i pro nezkušené uživatele.


Inteligentní ovládání robota v náročném průmyslovém prostředí

Naše ruční ovládací zařízení uvedou vašeho robota do pohybu a otevírají téměř neomezené možnosti použití. Svým intuitivním ovládáním umožňují rychle a přesně řešit i složité úkoly – a to bez znalosti programování. Zaručují bezpečné ovládání v náročných prostředích. Možnosti aplikace jsou přehledně zobrazeny jak na displeji ovládacího zařízení KUKA, tak na vašem vlastním zařízení, takže jako uživatel můžete ihned začít.

  • Robustnost

    • Třída ochrany IP54
    • Odolné proti pádu z výšky až 1,5 metru
    • Optimalizováno pro průmyslové aplikace
  • Všestrannost

    • Rozmanitost připojení a rozhraní
    • Ovládací zařízení KUKA jako kompletní řešení nebo ve spojení s vaším vlastním zařízením
    • Vlastní HW klíče nebo SW klíče
  • Flexibilita

    • Snadné ovládání v ruce nebo na stole
    • Možnost ovládání prstem, rukavicí nebo kapacitním stylusem
    • Možnost volby jazyka
  • Ergonomičnost

    • Použití bez únavy i po dlouhé době používání
    • Intuitivní uživatelské rozhraní
    • Možnost ovládání oběma rukama s popruhy
    • Lehká konstrukce

Více kontroly při řízení robota s chytrými řešeními pro ruční ovládací zařízení

KUKA smartPAD pro – pro operační systém iiQKA.OS2

Displej: Kapacitní, ovládání prsty, perem, rukavicemi Třída ochrany: IP54
Velikost displeje: 10,1", 1280×800px Hmotnost: 1,4 kg
Rozměry: 320×220×125mm (šxvxh) Rozhraní: 1× USB-C
Provoz při okolní teplotě: -5 °C až 45 °C Doplňky: 5 MP fotoaparát a ergonomická 6D myš
  • Displej

    KUKA SmartPAD pro Display
    10,1palcová dotyková obrazovka s HD rozlišením poskytuje brilantní zobrazení uživatelského rozhraní a lze ji také ovládat v rukavicích.
  • Vítěz ceny za design 2022

    Inovativní a uživatelsky přívětivý design zařízení KUKA smartPAD pro získal ocenění iF Design Award 2022 a Red Dot Design Award 2022.
  • 6D myš

    Ergonomická 6D myš zlepšuje interakci s průmyslovým robotem. Umožňuje intuitivní postup a možnost změny orientace průmyslového robota ve třech nebo šesti stupních volnosti.

  • Uživatelské pevné klávesy

    Čtyři volně programovatelné pevné klávesy nabízejí rychlý přístup k jednotlivým funkcím nebo příkazům.
  • Tlačítko nouzového zastavení 

    Osvětlené nouzové zastavení ukazuje obsluze bezpečné připojení k řídicímu systému robota a umožňuje bezpečné a rychlé nouzové zastavení.
  • Port USB-C

    Nejmodernější rozhraní pro přenos dat do všech kompatibilních zařízení nebo pro instalaci aktualizací softwaru prostřednictvím přenosu disku.
  • Přídržné smyčky

    Komfortní popruhy a držadla, které lze použít oběma rukama, zjednodušují ovládání jednotky Teach Pendant.

  • Ovládání na stole

    V ruce nebo na stole – volba je na vás. Control Panel lze všude ergonomicky ovládat a přesně používat.
  • Fotoaparát & blesk

    Integrovaný 5MP fotoaparát umožní v budoucnu nové oblasti použití.

KUKA smartPLUG – pro operační systém iiQKA.OS2

Displej: Vlastní tablet nebo notebook Třída ochrany: IP54
Kompatibilní hostitelské systémy (aplikace): Windows, Mac OS, Android, IOS Hmotnost: 0,3 kg
Operační systém (robot): iiQKA.OS2 Rozhraní: 1 × USB-C
Rozměry: 180 × 72 × 45 mm (Š × V × H) Další informace: Jednoduchá instalace typu „plug & play“ je možná jak online prostřednictvím obchodů s aplikacemi, tak offline.
Provozní teplota okolí: -5°C až 45°C
  • Ergonomický design

    Ergonomický design pro leváky i praváky umožňuje flexibilní použití a snižuje namáhání zápěstí. 

  • Uvolňovací spínač

    Uvolňovací spínač s 3 polohami.
  • Poutko na zápěstí

    Poutko na zápěstí pro pohodlné držení bez únavy
  • Tlačítko nouzového zastavení

    Nouzové zastavení umožňuje obsluze bezpečné připojení k řídicímu systému robota a zajišťuje bezpečné a rychlé zastavení v případě nouze.
  • Vítěz ceny za design 2024

    Inovativní a uživatelsky přívětivý design zařízení KUKA smartPLUG získal ocenění iF Design Award 2024, Red Dot Design Award 2024 a Good Design Award 2024.

KUKA smartPAD – pro operační systémy KSS a KUKA Sunrise.OS

Displej: dotykový displej pro průmyslové využití, odolný proti poškrabání Třída ochrany: IP54
Velikost displeje: 8,4" Hmotnost: 1,1 kg
Rozměry: 247×292×63mm (šxvxh) Rozhraní: 2 x USB
Provoz při okolní teplotě: 0 °C až 45 °C Doplňky: ergonomická 6D myš
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Control panel nabízí různé možnosti držení pro dlouhou a pohodlné navádění robota pro leváky i praváky.

Jednoduché programování s KUKA smartPAD 

Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo programátorský profesionál: KUKA smartPAD nabízí vhodné možnosti programování pro všechny nároky. To znamená, že můžete použít stejné ovládací zařízení k řešení široké škály úkolů, aniž by bylo zapotřebí absolvovat rozsáhlá školení.