KR QUANTEC prime

KR QUANTEC prime 旨在达到负载能力与作用范围之间的完美平衡。在点焊领域,它是市场上当之无愧的王者。坚固的结构令 prime 获得了很高的加速度值,也因此实现了最短的节拍时间。

KR QUANTEC prime 的稳固性几乎无可匹敌。它拥有 2500 毫米的最大作用范围和 240 kg 的负载能力。但同时,它依然和其他家族成员一样修长轻盈。因此,prime 机器人代表着点焊领域中一个新的性能水平。架装式机器人占地极小,从而扩展了经济型应用领域。铸造型机器人则为多尘、潮湿和高温环境中的应用提供了解决方案。

90 - 240 有效载荷

2496 - 3701 可达距离

优点


覆盖范围大

KR QUANTEC prime 达到了负载能力与作用范围之间的完美平衡,让众多应用成为可能。其中,点焊是 prime 最为擅长的领域。

作业周期短

KR QUANTEC prime 以其紧固的结构而著称,但同时又非常轻巧。较高的加速度值实现了更短的节拍时间,同时也确保了超群的加工结果。

保养需求低

KR QUANTEC prime 适合各种设计方案。它只需要很小的占地面积。同时维护工作也被减少到最低限度。

高效而强大

KR QUANTEC prime 配备了一个小巧环保的底座。紧凑的底座以及与整个 KR QUANTEC 系列相同的孔图更加凸显了它的优势。

reddot Award 2016 winner

KR QUANTEC prime:干冰喷射清洗

KR QUANTEC prime 可以快速彻底地清洁复杂形状。BMW 所采用的铸造作业型机器人

KR QUANTEC prime 加入标题

KR 90 R3700 prime K KR 120 R3500 prime K KR 150 R3100 prime KR 150 R3300 prime K KR 180 R2900 prime KR 180 R3100 prime K KR 210 R2700 prime C KR 210 R2700 prime KR 210 R2700 prime C-F KR 210 R2700 prime CR KR 210 R2700 prime F KR 210 R2900 prime K KR 240 R2500 prime KR 240 R2700 prime
有效载荷
90 公斤
120 公斤
150 公斤
150 公斤
180 公斤
180 公斤
210 公斤
210 公斤
210 公斤
210 公斤
210 公斤
210 公斤
240 公斤
240 公斤
最远可达距离
3701 毫米
3501 毫米
3095 毫米
3301 毫米
2896 毫米
3101 毫米
2556 毫米
2696 毫米
2556 毫米
2696 毫米
2696 毫米
2901 毫米
2496 毫米
2696 毫米
结构类型
下探机器人
下探机器人
标准
下探机器人
标准
下探机器人
标准
标准
标准
标准
标准
下探机器人
标准
标准
执行环境
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
铸造版
洁净室
铸造版
标准型
标准型
标准型
安装位置
地面
地面
地面
地面
地面
地面
天花板
地面
天花板
地面
地面
地面
地面
地面
保护
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
数据表

附加链接

KUKA Xpert
控制器
机器人包
正线性 & 线性单位
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置