选择您所在的地点:

国家

KUKA.ArcTech

KUKA.ArcTech 系列产品使 KUKA 机器人成为焊接机器人。借助于实用的备选软件包操作您的焊接应用并进行编程,方便、直观且保证质量。


KUKA.ArcTech 系列采用模块化结构,方便灵活地为待解决的焊接任务提供必要功能。

该产品系列包含下列软件选项:

  • KUKA.ArcTech Basic
  • KUKA.ArcTech Advanced
  • KUKA.ArcSense
  • 以及 KUKA.MultiLayer

KUKA.ArcTech Basic 软件

其中 KUKA.ArcTech Basic 是该系列的基本模块。它具备为解决所有典型标准焊接任务所需的全部功能。至于待控制电源是 MIG/MAG、WIG 或等离子设备,则无关紧要。

简单地配置电源

焊接电源预配置确保高度兼容所有常用电源,方便集成。灵活的设计使得通过工作/编程运行(以程序号规定额定值)或者特性曲线/信道运行(以多个焊接参数规定额定值)控制电源成为可能。

机器人控制器通过现场总线与电源进行通讯,例如通过标配的 EtherCAT。在此,通过 KUKA.WorkVisual 和预定义配置,例如用于 Binzel、ESAB、EWM Fronius、Kemppi、Megmeet、Miller、Lincoln、Lorch 和 SKS 电源,只需点击一下鼠标即可轻松创建焊接系统的整体配置。根据您的需要,通过单独设置参数优化您的配置。

KUKA.ArcTech:整合简易性、高性能和质量

  • 出现焊接故障的反应

    • 可以为以下故障配置故障应对策略:
      • - 引弧故障
      • - 焊缝缺陷
      • - 焊缝末端的焊丝烧结检验
    • Advanced Error Recovery 使机器人自动移动到保养位置
    • PLC 接口
  • 焊枪碰撞 / TCP 检查

    • 碰撞监控和自动关断系统
    • 集成的手动 TCP 检查功能不仅实现了快速方便的检查,而且还可以对 TCP 加以修正
  • 在线/离线优化

    • 焊接参数管理
    • 机器人 TCP 速度
    • 摆动参数
    • 焊接程序映射到附加轴上

焊接软件 KUKA.ArcTech 采用模块化结构,可根据您的需求进行调整。

备选软件包提供大量可选功能,使气体保护焊流程操作简单,编程高效快捷。因此可以有针对性地反映对于电弧焊流程的各种不同要求。

便于示教和手动控制焊接机器人 

欢迎了解更多有关 KUKA ready2_pilot 直观控制包的信息