KUKA.TRACC TCP 为 TCP 自动监测和校准提供了所有软件功能和硬件组件。该软件工艺程序包是对 KR C4 控制系统的补充。这样,生产企业中的机器人可以以所需的周期自动检查其 TCP——如有必要,还可以更新。
特点是:TRACC TCP 在绝对准确的 TCP 参照测量时还计算机器人的不准确性并在确定 TCP 时考虑这一不准确性。
软件包由两个组件组成:
- 软件
- 带有连接线的叉形光栅(10 米或者 18 米)
KUKA.TRACC TCP 在 smartPAD 上为设备操作员和管理员提供显示。这里将图文显示所有重要的测量结果。
运行时的功能流程和操作
KUKA.TRACC TCP 软件通过可调的公差来确保您的生产流程最理想:
- 公差极限 1 描述典型的测量偏差和对您的生产质量没有影响的 TCP 小变化。
- 公差极限 2 描述的是最大公差,超过时自动校准因偏差过大而不再有任何意义。
软件的检查程序在几秒钟内确定 TCP 是否仍然在公差极限 1 的范围内。检查 X、Y 或 X、Y、Z 和姿态角 A、B、C。
KUKA.TRACC TCP 的操作特别简单。该软件可以通过 PLC 实现全自动操作,或者也可以通过 smartPAD 上的 HMI 插件实现手动操作。需要时可以将两者结合。
KUKA.TRACC TCP 的前提条件
KUKA.TRACC TCP 软件通过其功能可提供最佳的生产方式——即使刀具在生产企业中出现典型的 TCP 抖动。
这些工艺技术适用于 KUKA.TRACC TCP 的应用情况: