选择您所在的地点:

国家和地区

Edition 机器人使自动化电弧焊入门更容易

KUKA 公司的 Edition 机器人帮助价格敏感市场的新客户有效地实现焊接任务的自动化。聚焦重点,具有更高的成本效益比,可以获得当前的技术组合。最初,KR CYBERTECH nano ARC 有两种款型的 Edition 机器人,更多版本将陆续推出。

2023年4月17日


没有人会在乡村道路上驾驶 F1 赛车。因此为什么要在简单的应用中使用高度专业化的加工机器人呢?新的 KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人是高效自动化之旅的起点 – KUKA 是一个可靠的合作伙伴。空心轴机器人是专为简单的电弧焊而打造的,因此是新客户理想的入门级机器人。

投资更少,自动化更容易

KUKA Edition 机器人依赖当前的技术组合,其中包括最近修订的 KR CYBERTECH nano 系列最新一代的控制器 KR C5。另外也包括适用的焊接软件,例如 KUKA.ArcTech Basic。“我们不是在缩减规格,而是在专注于调整规格。”KUKA 的产品组合经理 Markus Hollfelder-Asam 解释说。“我们推出 Edition 机器人,提供了一款技术上可靠的机器人 – 精简、聚焦重点,但最终仍是 KUKA 原作。”特别是对于高度动态和价格敏感市场中处于自动化初期的客户来说,这是一个优势:Edition 机器人的适应性设计显著降低了购置成本
Edition 机器人使用最新的机器人控制器 KR C5 运行
KR CYBERTECH nano Arc HW Edition 机器人是专为低成本进入自动化电弧焊领域而设计的。

“KUKA 一贯的高质量”

KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人的有效负载设计为 6 kg可以安装在地面和吊顶上。由于入门级市场也有不同的要求,所以 Edition 机器人有两种款型可供选购:作用范围至 1440 mm(从 2022 年 1 月起)和 2010 mm(将于 2022 年底推出)。相比于依靠单侧支承的 50 mm 空心轴手腕的标准款型,Edition 机器人提供了双侧支承的空心轴手腕,其直径为 46 mm,重复精度为 0.04 mm。“对于电弧焊领域的入门级应用,这恰好是正确的。”Markus Hollfelder-Asam 确认道。
“对我们来说,提供 KUKA 一贯的高质量尤为重要。这意味着:空心轴手腕支持焊接过程的准确定位,并避免了额外的干扰轮廓。此外,与 KR CYBERTECH nano 系列中常见的一样,Edition 机器人还提供了一个无需保养的电缆套件。”经过行业验证的质量完全符合入门级焊接应用的整体要求:Edition 机器人结合了所有优势。推出的款型先从 KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人开始。更多 Edition 机器人将陆续推出。
双侧支承的空心轴手腕避免了额外的干扰轮廓

关于 KR CYBERTECH nano 系列的更多信息

了解机器人系列的所有优势和技术功能。