选择您所在的地点:

国家

使用KR CYBERTECH系列新款Edition机器人,更加迅捷简便地实现自动化

经过优化调整的功能和一如既往的高质量:KR CYBERTECH系列新款Edition机器人将从2023年开始发售。该产品更具成本效益,使进入自动化领域的进程更加简单。

2023年5月2日


灵活:Edition机器人实现了高效自动化

全新KR 20机器人可以将部件送入装配过程,可以检查工件的质量,也能够打磨和抛光金属零件。KR CYBERTECH是一个多面手,较高的灵活性使其在快速变化的金属电子行业以及各种传统工业中备受青睐。从2023年起,应用广泛的热销产品也开发了全新的Edition机器人。该系列机型精简并集中于最重要的功能,这使得取放和打磨应用的自动化变得快速、简便。

快速而紧凑:保证自动化过程

KR CYBERTECH系列Edition机器人,是在搬运和基本加工任务中实现低成本自动化的理想之选。继两款 KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Edition机器人之后,KR CYBERTECH KR 20 E现在也为进入自动化领域的进程提供支持,特别是价格敏感型市场领域。该款机器人的高精度、良好的操控性以及高刚性,与库卡KR CYBERTECH系列现有产品不分伯仲。“尽管Edition机器人可选机型较少,但与该系列中全球畅销的其他机器人型号一样,都是该系列的理想之选”,产品经理Markus Hollfelder-Asam强调说。
低成本、高效率 - KR CYBERTECH系列新成员的优势所在

使用库卡最新的软硬件

在搬运、打磨或检查时,Edition机器人基于成熟的技术进行作业,并与库卡全新操作系统以及新一代的KR C5控制系统兼容。这不仅实现了操作系统和应用程序包的无缝切换,而且还可以降低整体能耗。借助smartPAD进行操作也确保了使用便捷性。

成本效益:进入自动化领域的好帮手

经过优化的结构设计降低了购买成本,Edition机器人坚固耐用以及紧凑型设计使得操作更加经济实惠。“这是一个吸引力的解决方案,尤其对于刚刚进入自动化领域的客户而言,这类客户往往来自新兴市场”,Markus Hollfelder-Asam表示。中小企业可以从新款KR CYBERTECH KR 20 E中受益。由于具有良好的性价比并专注于特定应用的性能,该机器人也成为了部分实现自动化的现有客户的优选方案。
对于中小企业而言,是一个具有吸引力的解决方案

高效的机器人技术应用广泛

Edition版全新KR 20,其腕关节处的防护等级满足IP 67,其本体防护等级满足IP 54,因此应用非常广泛。工作温度范围设计为0至45度,且该款机器人可以安装在地板、墙壁、天花板以及任何角度 - 与KR CYBERTECH系列的其他产品完全一致。KR CYBERTECH KR 20 E设计了最大20kg的有效负载,并提供最大高达1820mm的作用范围。

优异的性能满足各类企业需求

KUKA凭借Edition机器人满足新客户的要求,帮助他们进入自动化领域完成各项工作任务。从2023年春季开始,该系列的最新成员可以在全球范围内订购。产品经理Markus Hollfelder-Asam说道:“我们很高兴能够在KR CYBERTECH nano ARC HW之后再次扩大该系列,以满足客户的要求。”
新款Edition机器人与其他KR CYBERTECH一样灵活

关于 KR CYBERTECH 系列的更多信息

了解机器人系列的所有优势和技术功能。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置