![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2019/03/5-design-awards/04_header-designawards.jpg?rev=53f3fbceeb0e44d98058d04c0f496ecb&w=1900&hash=A05C05493F01D648D0BD97BA2E0F00F8)
王者中的王者:KUKA 獲獎無數
同時榮獲五項優秀的設計獎——KUKA 產品取得全線勝利!KUKA LBR iisy 和 KUKA KMP 1500 榮獲享有盛名的 2019 年 iF 設計獎。2019 年德國設計獎得主是 KUKA smartPAD、KUKA AGILUS 以及 LBR iisy,即 KUKA 同時斬獲了這兩個備受追捧的設計獎。
2019年4月5日
設計與直覺操控性的結合——LBR iisy
Cobot LBR iisy 是一款靈敏、精確和易於操作的機器人,其自動化設計更加富有直覺性,開闢了人機協作的新領域。特別是 LBR iisy 以清晰美觀的設計令人耳目一新,贏得了 iF 設計獎和德國設計獎兩項大獎。
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2019/03/5-design-awards/01_teaser-designawards.jpg?rev=9a2f40e58a4e406aac77c45b12af049c&w=1400&hash=DC5EFD5200420FC88A2F652ED883D04C)
在靈活生產方面達到迄今為止令人難以置信的標準
全向移動式平臺 KMP 1500 為未來的工業提供了模組化和多樣性的生產方案。KMP 1500 的負載可達 1,500 kg,集成有安全鐳射掃描器,能夠安全自主地在整個生產流程中移動產品,對於在較短反應時間和更高靈活性方面需求不斷提高的生產過程來說是理想的解決方案。
適應能力超強的精準藝術家
精巧型六臂機器人 KR AGILUS 具有最高的工作速度,以其多種多樣的規格、安裝位置、工作範圍和負載力給人留下深刻的印象。其多樣的和動態的表現令評委也折服不已.耗材減量更顯其質輕與非凡的靈動性。
KUKA smartPAD:實現更多自由
在 2018 年KUKA smartPAD 就同時榮獲兩項設計獎,並且在這一年也收穫了重大獎項中的一項。真正產生決定性作用的是 精巧的人機工程學設計,此外這款產品還非常堅固,完美適合嚴峻的工業日常應用條件。
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2019/03/5-design-awards/kuka-selic-designawards-2020.jpg?rev=118b9f39bb854f91852b1a96484dcc80&w=1900&hash=2A65A731ED38DDF4C62750AEAE0EBC62)
獎項是我們成功的見證方式
iF 設計獎 可謂 世界上最重要的設計獎,自 1954 年起每年由漢諾威的 iF International Forum Design GmbH(iF 國際設計論壇有限公司)頒發。在產品設計領域獲得最佳成就的設計師和產品才能獲此殊榮。由 67 位設計專家組成的國際評委會從來自 70 多個國家的 5,000 多個作品中選出得獎人。iF 設計獎的得獎人是出色功能設計的品質保證。自 2011 年以來, 德國設計獎 表彰創新的產品和專案以及其生產者和設計者。該獎項的得主也由國際評委會分門別類進行評選。獲勝決定性因素是創新且實用的 設計,並且對德國和世界的工業佈局具有開創意義。
IF 設計獎於 2019 年 3 月 15 日在慕尼克寶馬世界博物館頒發,2019 年德國設計獎的頒獎儀式在 2019 年 2 月 8 日於法蘭克福國際春季消費品展覽會(Ambiente)上舉辦。