請選擇您的所在位置:

國家

即日起可訂購:KUKA 新型 KR QUANTEC Foundry 機器人

新的一年給鑄造、鍛造和加工工業帶來了更多靈活性和更高性能:因為隨著 KR QUANTEC 系列的新型 KUKA 鑄造機器人面世,鑄造機器人已進化到了新的層次。

2020年2月26日


KUKA 推出第二代 KR QUANTEC 鑄造機器人

靈活、高效、節能——這就是 KR QUANTEC 系列的新型 KUKA 鑄造機器人擁有的特性。去年,這家自動化專業企業對其銷量最高的機器人的標準型進行了全面優化,使其達到了最新技術水準。現在,KUKA 推出了用於鑄造、鍛造和加工工業的第二代專用型——數位化程度更高,性能更佳。這 14 種不同的機器人型號尤其適合用於極端條件:無論是在潮濕、髒汙、多塵環境中,還是在高溫下——KR QUANTEC 系列的 KUKA 鑄造機器人都能夠在複雜條件下展現才能。

優化產品組合,實現鑄造機器人的最大靈活性並縮短供貨時間 

KUKA 大大擴展了鑄造機器人的性能範圍。所有 14 款鑄造型均整機標配防護等級 IP67。可輕鬆承受高達 55° C 的環境溫度。機械手甚至每分鐘有 10 秒可承受最高 180° C 的溫度,這在伸入熔爐中抓取時具有巨大優勢。「由此,我們的機器人為負責鑄造及來自鍛造和加工工業的客戶提供了更高的應用靈活性——而且在現場還可以進行負載能力升級。此外,它在總體擁有成本 (TCO) 方面的數值十分優秀。」KUKA 主管產品經理 Wolfgang Bildl 說。 
鑄造機器人的機械手每分鐘有 10 秒可承受最高 180° C 的溫度。

「運動模式」 (Motion Modes) 確保 KUKA 鑄造機器人在執行鑄造等作業時達到理想的流程品質

2019 年起,推出了全新數位運動模式,作為新一代 KR QUANTEC 系列的軟體附件,同樣可使 KUKA 鑄造機器人達到更高的流程品質。例如:「路徑模式」可提高軌跡運行的精度,「動態模式」可提高速度,從而縮短節拍時間。此外,透過提高效率、延長使用壽命,還能降低運行成本。例如,這要得益於改進齒輪箱密封件及採用防腐小部件;新的齒輪箱油可減少所需保養,並延長新型鑄造機器人的使用壽命。 

KR QUANTEC Foundry 是對未來生產的可持續投資,尤其是針對鑄造、鍛造和加工工業的嚴苛環境

KR QUANTEC 產品經理 Wolfgang Bildl

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定