請選擇您的所在位置:

國家

KUKA 進軍好萊塢:銑削型機器人製作電影道具

無論是像《怪奇物語》(Stranger Things) 這樣的系列劇,還是像《MIB星際戰警:跨國行動》(Men in Black: International) 這樣的鉅片:電影製片人始終需要有創意的優質道具。為此,來自英國的 Robocarv 公司現在採用德國製造的自動化系統,由 KUKA 銑削型機器人來製作道具。

2020年4月3日


KUKA 機器人用塑膠塊銑削道具

在看書時,讀者可以在腦海中對書中的描述進行想像,看電影則完全不同。電影中的一切事物必須真實還原和再現:無論是歷史影片中的羅馬涼鞋,西部片中的左輪手槍,還是科幻巨制中的幻想傢俱。製作電影道具和佈景可能非常昂貴,且可能需要花費很長時間。為此,英國的 Robocarv 公司提供了一套解決方案,顧名思義該公司使用了一台 KUKA 銑削型機器人,用塑料塊製作高度還原歷史或展現未來的逼真的日常用品。
快速且精確:KUKA 機器人用聚苯乙烯塑膠為好萊塢銑削半身像。圖:Robocarv
由掃描器採集模型資料並傳送給機器人,只需按下按鈕,機器人就可以製作出電影製片人想要的道具。埃及王后娜芙蒂蒂 (Nofretete) 的半身像複製品?沒問題。Robocarv 的 Liam Carr 表示:「這是電影藝術領域的未來趨勢,而我們現在已參與其中。」

以極高的精度銑削電影道具

只需幾個小時,KR 210 L180 型 KR QUANTEC 便能用聚苯乙烯塑膠塊銑削出塑像和器具。在正常狀態下,塑膠輕質且易於加工,當模型製作完成時,會被覆蓋一層特殊的樹脂層。材料硬化後足夠堅固,可以承受好萊塢拍攝過程中的各種考驗。機器人道具的特點:Robocarv 在拍攝結束後回收材料,去除保護層並將泡沫塑料壓成新的塊。就價格而言,這項應用經濟實惠。
這頭 15 米高的獅子是借助機器人製作而成的。圖:Robocarv
此外,到目前為止,Robocarv 所製作的最大塑像是一頭用於音樂劇《貓》電影版的 15 米高獅子,這部影片前不久在電影院上映。Liam Carr 表示:「總有一些必須手工製作的道具,但是對於接近完美、外形精確的產品,我們需要機器人的高精度。」

影片的製作時間是非常緊張的。而我們的機器人可以在數小時內製作出接近完美的道具複製品。

Robocarv 公司的 Liam Carr

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定