請選擇您的所在位置:

國家

更靈活:KR CYBERTECH nano 現在可搭配 KR C5 micro 一起提供

有許多 KUKA 客戶已經成功使用 KR CYBERTECH nano 系列中配有中央手腕的機器人,他們希望有一個可以直接從插座供電的系統。來自德國奧格斯堡的自動化專家已作出回應:從 4 月起,新一代 KR CYBERTECH nano 也將使用小型機器人控制器 KR C5 micro 運作。

2022年1月14日


無論是 PCB 安裝、塗裝、黏接、機械加工和拋光、包裝,還是氣體保護焊:新一代 KR CYBERTECH nano 機器人都能因應多樣化的挑戰。它的品質還包括極高的軌跡運行精度。到目前為止,它已經與 KR C5 S 規格完美配合。從 2022 年 4 月起,KR CYBERTECH nano 也將使用具有六個安裝位置KR C5 micro 運作,這非常適合緊湊的工作單元設計。新的組合現在就可以訂購,它還可以實現在不使用變壓器的情況下運作機器人

靈活的、不帶變壓器的機器人解決方案

主要是電子行業對 KR CYBERTECH nano 系列機器人有需求。然而,它們也正日益征服其他行業,例如食品工業。對此,KR CYBERTECH nano 系列同樣也有合適的解決方案。「靈活應用於 6 至 10 kg 的低負載級別且不帶變壓器的機器人解決方案的需求量正在增長。」KUKA 的產品組合經理 Markus Hollfelder-Asam 說道。「在使用 KR C5 micro 的情況下,普通的 220/230 伏插座就適用於大部分目標應用。這提高了可靠性、節省了精力和費用,例如對本地基礎設施進行的必要調整。」
小巧、靈活、智慧:KR C5 micro 支援用於工作單元和生產線整合的最新現場匯流排標準

精確到位

憑藉修長的設計和精巧接線面板,KR CYBERTECH nano 只需要較小的占地面積,也適用於狹小的工作單元。KR C5 micro 自身也變得小巧,這是因為與 KR C4 compact 相比,其結構形式減小了 70%占地面積減少了 50% 以上。其尺寸和僅 9 kg 的重量允許有多種安裝方式。「KR CYBERTECH nano 適合任意安裝位置,如地面、屋頂、牆壁,而且角度可自由選擇。」Hollfelder-Asam 表示。「控制器隨之移動,並允許各種控制櫃、機架和獨立的安裝位置 – KR C5 micro 最多可有六個不同的安裝位置。
修長的設計:該搬運機器人具有同等級機器人中最小的機器人手腕之一 
KR C5 micro 小型機器人控制器與 KR CYBERTECH nano 系列的結合開闢了更多的靈活性

節省大量能源,捨棄少量性能

KR C5 micro 具有優化節能的調節器設計 – 在節能模式下,其能耗比 KR C4 compact 降低了 50% 以上。對客戶來說,KR CYBERTECH nano 從老一代機型轉換到新一代機型很容易,因為孔型、占地面積、法蘭和軸上的安裝位置都保持不變。Markus Hollfelder-Asam 強調,改用較小的控制器後,在機器人指標參數、軸速和加速度方面會有細微的差別。「但是,在 KR CYBERTECH nano 的大量應用中,我們看到 KR C5 micro 在應用終端的性能只有略微的降低」,Hollfelder-Asam 說道。「KR C4 compact 上的上一代控制器所能做的一切,新的組合都能實現,甚至往往做得更多,因此在廣泛的應用中非常有吸引力。」

「這正是市場所要求的」

只有對那些已經以最高性能運行並想要充分利用動態模式的客戶,才建議他們繼續使用與 KR C5 S 規格的組合。從 2022 年 1 月 15 日開始可預購 KR C5 micro 和 KR CYBERTECH nano 的組合。Markus Hollfelder-Asam 強調說:「這種組合正是市場所要求的。它有許多優點,可以非常合理地納入有限的安裝空間,並具有更大的靈活性。」

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定