請選擇您的所在位置:

國家

KR CYBERTECH 系列全新 Edition 機器人助您更快、更輕鬆地實現自動化

客制化功能、更低的成本、一如往常的高品質:KR CYBERTECH 系列將於 2023 年推出新的 Edition 機器人。全新機型不僅能讓您以經濟高效且簡單的方式進入自動化世界,還能簡化從處理到拋光的各種應用。

2023年5月2日


靈活:Edition 機器人實現高效自動化

它可以負責組件的裝配製程,還能檢測工件的品質,研磨和拋光金屬零件也難不倒它。多才多藝的 KR CYBERTECH 非常靈活,在要求高動態性能的金屬電子領域外,在多元化的一般工業中也頗受歡迎。自 2023 年起,這廣受歡迎的產品系列將以 Edition 機器人的型態問世,精簡設計後,全面專注於最重要的功能,例如:能夠輕鬆快速地實現自動化揀放和研磨應用。

快速精實:讓製程自動化

KR CYBERTECH 系列的 Edition 機器人能夠完美實現搬運和基本加工任務,是自動化的最佳選擇。在兩款 KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 機器人之後,KR CYBERTECH KR 20 E 現在也加入行列,尤其是在價格敏感的市場中,為進入自動化領域提供助力。新型機械手臂擁有高精度、良好運動特性以及高剛性,與現有的 KR CYBERTECH 系列幾乎毫無區別。「雖然 Edition 機型提供較少的選項,但它們是基於該系列中最受全球產業愛用,以及其他許多最先進的機型所開發而成」,產品組合經理 Markus Hollfelder-Asam 強調說。這表示:成本更低,卻保持一貫優良品質。
低成本、高效率——這就是 KR CYBERTECH 系列新成員的特點

使用目前的軟體和硬體

在搬運、研磨或測試等工作方面,Edition 機械手臂採用尖端技術,並支援目前的作業系統和最新一代 KR C5 控制器。因此,您不僅能夠無縫切換作業系統和應用程式套裝軟體,還可以實現降低整體能耗的目標。機器人透過 smartPAD 操作,易於使用。

成本效益高:進入流程自動化的入門方案

Edition 機械手臂採用最佳化結構設計,進一步降低購置成本,且堅固、精實的設計也讓整體運作更具經濟效益。Markus Hollfelder-Asam 表示:「尤其對於剛接觸自動化且通常來自新興市場的客戶而言,這使得這些機械手臂成為一個極具吸引力的解決方案
。」由於具有良好的性價比且專注於特定應用的性能,對於企業內部流程已經部分自動化的既有客戶來說,這款機器人也是相當有價值的選擇,中小型企業尤其能夠從新型 KR CYBERTECH KR 20 E 中受益。
對中小型企業極具吸引力的解決方案

用於高動態過程的高效機器人

新 KR 20 的 Edition 機型標準配備防護等級 IP 67 手腕,其他工業機器人則具有防護等級 IP 54,因此可以用於多種場合。機器人的工作溫度範圍預設在 0 至 45 度之間,可以以任何角度安裝在地板、牆壁、天花板上,就像 KR CYBERTECH 系列的其他產品一樣。KR CYBERTECH KR 20 E 負載能力最高達 20 公斤,最大作用範圍可達 1820 公釐。

高性能滿足企業需求

KUKA 以最新開發的 Edition 機器人來因應新客戶的需求,協助他們進入自動化領域,並實現他們的任務。該系列的最新成員將於 2023 年春季開放全球訂購,在中國則提前開放。產品組合經理 Markus Hollfelder-Asam 說:「我們很高興能夠在 KR CYBERTECH nano ARC HW 之後再次擴展該系列,以滿足客戶的要求。」
新的 Edition 機器人與其他 KR CYBERTECH 一樣靈活

關於 KR CYBERTECH 系列的更多資訊

瞭解機械手臂系列的所有優勢和技術功能。