Seleccione tu localización:

País

Máquinas de soldadura por fricción rotativa

Las máquinas de soldadura por fricción rotativa de KUKA y Thompson hacen que la unión industrial de una amplia gama de materiales sea un proceso sencillo y rentable. Suelde con gran calidad, también exigentes combinaciones de materiales relevantes para la seguridad en tecnologías en alza como la E-Mobility y el diseño ligero.


KUKA y Thompson: dos mercados, una alianza fuerte para las soluciones de soldadura por fricción estandarizadas y específicas del cliente en distintas ramas

Desde hace más de 50 años, KUKA utiliza la soldadura por fricción rotativa como procedimiento de unión industrial. Con la absorción de la empresa fabricante de máquinas Thompson Friction Welding (UK) en el año 1994 ampliamos nuestra cartera de productos. Desde entonces, con más de 1300 máquinas de soldadura por fricción instaladas en unos 44 países, KUKA es el líder mundial en este sector.

Tecnología de soldadura por fricción: unión económica y segura de diferentes materias y combinaciones de materiales

Las máquinas de soldadura por fricción de KUKA sueldan piezas metálicas como vástagos de pistón, válvulas o intercambiadores de calor.

Ventajas de la soldadura por fricción rotativa automatizada con las máquinas KUKA y Thompson

Las máquinas de alta tecnología sientan nuevas bases en términos de precisión, dinámica, control de procesos y productividad.
  • Máxima reducción de costes

     Uso de materiales caros solo en los puntos relevantes para el componente
  • Múltiples combinaciones de materiales

    Soldabilidad garantizada, incluso en combinaciones difíciles como el aluminio y el cobre
  • Máxima disponibilidad

    Bajo grado de mantenimiento gracias a los componentes de alta calidad y a la tecnología duradera de las máquinas

  • Alta calidad de soldadura

    Resultados de alta calidad gracias a la validación de cada componente
  • Máxima trazabilidad

    Documentación detallada y almacenamiento de los datos de proceso a través de KUKA PCD (Process Control and Documentation)

  • Máxima ergonomía

    Funcionamiento intuitivo de la pantalla táctil y campo de trabajo diseñado ergonómicamente

Amplia cartera de máquinas de soldadura por fricción de dos fabricantes para una gran variedad de requisitos

Nuestra cartera de productos incluye las máquinas de soldadura por fricción rotativa con fuerzas de recalcado entre uno y 10 000 kN para casi todas las tareas de soldadura. Tanto si se trata de series compactas y universales como de máquinas especiales para componentes específicos, construimos máquinas de cabezal simple y doble con cabezal del husillo fijo o móvil en diseño horizontal y vertical.

Nuestra cartera de productos: Máquinas de soldadura por fricción KUKA y Thompson a simple vista

Máquinas de soldadura por fricción preparadas para la Industrie 4.0

Con la integración de las máquinas de soldadura por fricción rotativa en su cadena de producción logrará un aumento garantizado de su productividad. Esto requiere interfaces abiertas y control inteligente, condiciones ideales para la nueva era de la Industrie 4.0. Como fabricantes de sistemas flexibles para la producción automática, poseen la experiencia y la competencia necesarias para desarrollar e implementar soluciones completas y económicas que sean seguras para el proceso.

Con la galardonada solución de la Industrie 4.0, el software SmartConnect.frictionwelding, la máquina de soldadura por fricción KUKA Genius, por ejemplo, puede conectarse a la nube, lo que permite a los usuarios de todo el mundo acceder a los datos de las máquinas, la producción y los procesos. KUKA fue galardonada por el jurado de VDE Verlag y de Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (Asociación alemana de industrias eléctricas y electrónicas) con el premio Industrie 4.0 Innovation Award.