Válassza ki a helyét:

Helyszín

Autonóm mobil robotika (AMR)

A KUKA a mobil robotika olyan széles skáláját kínálja, amely lefedi a teljes értékteremtési láncot, és az új hálózatba kapcsolt iparágban tökéletesen megfelel az intralogisztika és a gyártás követelményeinek.


A robotika a jövőben mobil és autonóm lesz

A fejlett érzékelőrendszernek, a kódmentes programozásnak, a legmodernebb akkumulátortechnológiának és a nagyobb energiasűrűségnek köszönhetően az autonóm mobil robotok önállóan navigálhatnak, biztonságosan fel tudják ismerni és el tudják kerülni az akadályokat, továbbá alternatív útvonalakat alakíthatnak ki. Mobil robotjaink folyamatos stabil működésének biztosítása érdekében a KUKA összes járműve korszerű Li-ion akkumulátorokkal van felszerelve, amelyek a nap 24 órájában induktív töltési üzemben rendelkezésre állnak. A végeredmény: 24/7 üzemmód és 99%-os rendelkezésre állás.

Ez a korlátlan mobilitás teljesen új alkalmazási területeket nyit meg a robotika előtt. A robotikát számos iparágban alkalmazzák, beleértve a raktározást, a gyártást, az egészségügyet és a kiskereskedelmet.

Biztonság és kódmentes programozás az akadálymentes folyamat érdekében

Kiemelkedő rugalmasság: tetszőleges számú autonóm mobil robot összekapcsolása, a megoldás zökkenőmentesen integrálható a meglévő üzemi környezetbe, továbbá gyorsabban hozzáigazítható az ügyféligényekhez vagy a termékcsere miatti változáshoz

A KUKA mozgásba hozza a gyártást: AMR-portfólió

Fleet management software

The fleet management software coordinates transport jobs, optimizes vehicle utilization, and monitors mixed AMR and AGV fleets in real time.

eBook: Simplify automation with AMR

Learn how autonomous mobile robots transform intralogistics and manufacturing operations. This eBook explores deployment strategies, fleet planning, navigation technologies, software integration, and the business benefits of mobile automation. Compare manual material handling, conveyors, forklifts, AGVs, and AMRs to determine the right solution for your application.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Defy the shortage of skilled workers and rising costs in your intralogistics with our autonomous mobile robots!

Download the eBook today.
Intelligens rendszerek egy helyről

Autonóm robotjaink fejlesztésekor és gyártásakor a legújabb technológiákat és innovatív funkciókat alkalmazzuk, hogy meg tudjunk felelni a legmagasabb szintű teljesítmény, megbízhatóság és a biztonság követelményeinek. Így automatizálási portfóliónkhoz tartoznak különböző egyedi követelményeknek megfelelő ipari sorozattermékek. Az itt alkalmazott magas minőségi követelményeket egyenként beépítjük az AMR robotjainkba is. A széles körű tapasztalatnak és szaktudásnak köszönhetően ezen a területen is képesek vagyunk az Ön feladataihoz igazodó, célzott koncepciókat kidolgozni.

A KUKA autonóm mobil robotjai használatának előnyei:

  • Sokoldalú portfólió

    • Autonóm mobil platformok
    • Mobil manipulátorok
    • Ember és robot közötti együttműködést biztosító megoldások
    • Megoldások minden teherbírási igényhez
    • Tisztatéri alkalmazásokhoz
    • Hajtástechnológiák: mindenirányú, differenciál
    • Szabványosított és ügyfélspecifikus megoldások
  • Autonóm gyár

    • Hibrid és szabad navigáció: SLAM módszerrel és QR kódokkal
    • Kód néküli megoldás mesterséges intelligenciával
    • A teljes szállítórendszer flottakezelése
    • Egyszerűen integrálható a meglévő gyártási folyamatba: VDA/VDMA-5050-kompatibilis
  • Teljes körű globális szerviz

    • 7/24/365 ügyféltámogatás
    • Az e-szolgáltatások széles portfóliója
    • Globális partnerhálózat
    • Megvalósíthatósági tanulmányok, tesztberendezések
    • Virtuális szimuláció
    • Programozás
    • A munkatársak helyszíni vagy online képzése
  • Nagyfokú biztonság

    • AMR megfelel az IoT-eszközökre vonatkozó különböző nemzeti és nemzetközi biztonsági szabványok követelményeinek
    • A TÜV által bevizsgált MRK-rendszer (robotrendszer, megfogó)
    • ISO-3 Cleanroom tanúsítás
    • ESD-védelem az ISO 61340-5-1 és az ANSI ESD S20.20 szerint
    • IP 54: Fröccsenő víz és por elleni védelem

360°-os támogatás: Az első ötlettől a frissítésig


Megvalósíthatósági tanulmányok

A projekt megvalósíthatóságának gyakorlati értékelése a következő tényezők alapos elemzésével: műszaki megvalósíthatóság, erőforrás-szükséglet, jogi szempontok és gazdasági jövedelmezőség.

→ Kapcsolatfelvétel a KUKA szakértőivel

Tesztberendezések

Tesztberendezések tervezése, fejlesztése és megépítése a lehetséges hiányosságok vagy fejlesztési lehetőségek azonosítása érdekében.

→ Kapcsolatfelvétel a KUKA szakértőivel

Tanúsított rendszerpartnerek hálózata

Tanúsított rendszerpartnereink globális hálózata az autonóm mobil robotok területén világszerte megalapozott szakértelemmel áll rendelkezésre. Legyen szó bármilyen automatizálási feladatról, bennünk mindig megbízhat.

→ Megfelelő rendszerpartner keresése

Igény szerinti szervizkoncepciók

Szolgáltatásaink köre: a megfelelő mobil robotikai megoldások tervezésétől és kiválasztásától a szimuláción és a zökkenőmentes üzembe helyezésen, valamint a raktári vagy a gyártókörnyezetben történő hatékony üzemeltetésen át, a teljes flottarendszer felújításáig és korszerűsítéséig terjed.

→ Mnden szolgáltatás elérhető a my.KUKA ügyfélportálon

Gyakorlati szempontból: Optimális áruforgalom az ügyfeleknél

Készen áll arra, hogy közelről megismerje az autonóm mobil robotjainkat?

Használja ki a sokéves tapasztalat, a legújabb technológiánalapuló innováció és egy nonstop, megbízható ügyfélszolgálat nyújtotta előnyöket. Még ma egyeztessen időpontot egy helyszíni vagy online bemutatóra.

Webinárium

Fedezze fel vállalata számára az autonóm mobil robotikában rejlő valódi lehetőségeket!